Toma en estudio

Ruedas de compactación 559 mm (22") para miniexcavadora de 5 toneladas con pasador

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho de compactación
21.8 pulg
553 mm
Cantidad de ruedas
4
4
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU.

Descripción general

En aplicaciones de relleno de zanjas, las ruedas de compactación son una buena opción para lograr los niveles de compactación deseados a un precio más bajo.

Especificaciones del producto para 559 mm (22") para miniexcavadora de 5 toneladas con pasador

Ancho de compactación 21.8 pulg 553 mm
Cantidad de ruedas 4 4
Clase de máquina Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 5 tons EE.UU.
Cantidad de pisones 32 32
Peso 601.9 lb 273 kg
Longitud total 27.3 pulg 693 mm
Altura total 34.2 pulg 868 mm
Ancho total 21.8 pulg 553 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 559 mm (22") para miniexcavadora de 5 toneladas con pasador se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®

Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Compactación de arcilla pesada con la rueda de compactación Cat®
Uso de una placa de relleno en la rueda de compactación Cat® para alisar el fondo de la zanja

Explorar las ofertas vigentes para  559 mm (22") para miniexcavadora de 5 toneladas con pasador

Ver más ofertas