Toma en estudio

Cortacésped con cuchillas HMF110

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho de trabajo
39.4 pulg
1000 mm
Sistema hidráulico necesario
Flujo estándar
Flujo estándar
Ancho total
46.6 pulg
1184 mm

Descripción general

Las segadoras son ideales para cortar y triturar de manera eficiente la vegetación y el crecimiento excesivo.

Especificaciones del producto para HMF110

Ancho de trabajo 39.4 pulg 1000 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar
Ancho total 46.6 pulg 1184 mm
Flujo hidráulico óptimo 50 - 80 L/min (13 - 21 gal EE.UU./min) 50 - 80 L/min (13 - 21 gal EE.UU./min)
Diámetro máximo de corte 50 - 75 mm (2 - 3") 50 - 75 mm (2 - 3")
Dientes giratorios por tambor 16 16
Longitud 33.1 pulg 842 mm
Altura total 29.2 pulg 741 mm
Peso 831.1 lb 377 kg
Método del mando Mando de correa en V Mando de correa en V
Motor Pistón axial Pistón axial
Presión hidráulica óptima 150 - 250 bar (2.175 - 3.626 lb/pulg²) 150 - 250 bar (2.175 - 3.626 lb/pulg²)
Velocidad del tambor 2.540 - 2.620 RPM 2.540 - 2.620 RPM

Vea cómo HMF110 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Segadora trituradora Cat® HMF210 en acción

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Segadora trituradora Cat® HMF210 en acción

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  HMF110

Ver más ofertas