Descripción general
Se utiliza para aplicaciones de servicios públicos, apertura de zanjas, excavación general y relleno en diferentes tipos de suelo y hasta aplicaciones de servicio pesado.
Especificaciones principales
Se utiliza para aplicaciones de servicios públicos, apertura de zanjas, excavación general y relleno en diferentes tipos de suelo y hasta aplicaciones de servicio pesado.
Se muestran 1-6 de 5
| Ancho | 24.4 pulg 620 mm |
| Capacidad | 8.5 pie³ 240 L |
| Peso | 354.9 lb 161 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 39.7 pulg 1009 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador S-40 Acoplador S-40 |