Descripción general
Cucharones de gran resistencia diseñados para obtener un máximo desempeño y valor en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones principales
Cucharones de gran resistencia diseñados para obtener un máximo desempeño y valor en una gran variedad de aplicaciones.
Se muestran 1-6 de 4
| Ancho | 30 pulg 762 mm |
| Capacidad | 6.1 pie³ 172.69 L |
| Peso | 280.6 lb 127.3 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 30.9 pulg 786 mm |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha