Descripción general
Es ideal para aplicaciones de apertura de zanjas, pero también es adecuado para excavación general y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.
Especificaciones principales
Es ideal para aplicaciones de apertura de zanjas, pero también es adecuado para excavación general y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.
Se muestran 1-6 de 4
| Ancho | 15.7 pulg 400 mm |
| Capacidad | 7.8 pie³ 220 L |
| Peso | 370.4 lb 168 kg |
| Grosor de la base de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Radio de la punta | 46.7 pulg 1186 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplador S-45 Acoplador S-45 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha