950 mm (37")

Cucharones de excavación Nordic 950 mm (37")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
37.4 pulg
950 mm
Capacidad
17.7 pie³
500 L
Peso
864.2 lb
392 kg

Descripción general

Se utiliza para aplicaciones de servicios públicos, apertura de zanjas, excavación general y relleno en diferentes tipos de suelo y hasta aplicaciones de servicio pesado.

Especificaciones del producto para 950 mm (37")

Ancho 37.4 pulg 950 mm
Capacidad 17.7 pie³ 500 L
Peso 864.2 lb 392 kg
Grosor de la base de la cuchilla 1.2 pulg 30 mm
Radio de la punta 47.8 pulg 1214 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-45 Acoplador S-45

Vea cómo 950 mm (37") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  950 mm (37")

Ver más ofertas