1.300 mm (51")

Cucharones de nivelación Nordic 1.300 mm (51")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
51 pulg
1300 mm
Capacidad
14.1 pie³
400 L
Peso
582 lb
264 kg

Descripción general

Es ideal para aplicaciones de nivelación, pero también es adecuado para excavación general, carga y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.

Especificaciones del producto para 1.300 mm (51")

Ancho 51 pulg 1300 mm
Capacidad 14.1 pie³ 400 L
Peso 582 lb 264 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 33.1 pulg 842 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-45 Acoplador S-45

Vea cómo 1.300 mm (51") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.300 mm (51")

Ver más ofertas