Toma en estudio

Cucharones de excavación Nordic 500 mm (20")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
19.7 pulg
500 mm
Capacidad
4.9 pie³
140 L
Peso
218.3 lb
99 kg

Descripción General

Se utiliza para aplicaciones de servicios públicos, apertura de zanjas, excavación general y relleno en diferentes tipos de suelo y hasta aplicaciones de servicio pesado.

Especificaciones del producto para 500 mm (20")

Ancho 19.7 pulg 500 mm
Capacidad 4.9 pie³ 140 L
Peso 218.3 lb 99 kg
Grosor de la base de la cuchilla 0.6 pulg 15 mm
Radio de la punta 31.7 pulg 806 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-40 Acoplador S-40

Vea cómo 500 mm (20") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha