870 mm (34")

870 mm (34") Cucharones de excavación Nordic

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
34.3 pulg
870 mm
Capacidad
14.1 pie³
400 L
Peso
650.4 lb
295 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite alcanzar el máximo rendimiento cuando se combina con un acoplador rápido tipo S o un rotador inclinable.
Radio de punta corto y piso largo

Radio de punta corto y piso largo

Con altas fuerzas de desprendimiento y un rotador inclinable, aún puede obtener volúmenes aceptables de cucharón.
Tubo de par

Tubo de par

Aproveche esta opción para una solución de soporte de construcción baja, prácticamente sin compensación y alta resistencia a la flexión incluso durante trabajos de gran esfuerzo.
Placas laterales protegidas contra el desgaste

Placas laterales protegidas contra el desgaste

Las placas de desgaste laterales especialmente diseñadas ofrecen una resistencia óptima al desgaste en aplicaciones de servicio pesado.
Bandas de desgaste

Bandas de desgaste

Ofrecen una alta resistencia al desgaste incluso en los entornos de trabajo más exigentes.

Especificaciones del producto para 870 mm (34")

Ancho 34.3 pulg 870 mm
Capacidad 14.1 pie³ 400 L
Peso 650.4 lb 295 kg
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 48.6 pulg 1234 mm
Tipo de interfaz Acoplador S-50 Acoplador S-50

Vea cómo 870 mm (34") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  870 mm (34")

Ver más ofertas