1.500 mm (59")

Cucharones de nivelación Nordic 1.500 mm (59")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho
59 pulg
1500 mm
Capacidad
17.7 pie³
500 L
Peso
917.1 lb
416 kg

Descripción general

Es ideal para aplicaciones de nivelación, pero también es adecuado para excavación general, carga y relleno en todo tipo de suelo, y para aplicaciones de servicio pesado.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Su diseño permite alcanzar el máximo rendimiento cuando se combina con un rotador inclinable equipado con un acoplador de tipo S o sujetapasador.
Placas laterales protegidas contra el desgaste

Placas laterales protegidas contra el desgaste

Las placas de desgaste laterales especialmente diseñadas ofrecen una resistencia óptima al desgaste en aplicaciones de servicio pesado.
Tubo de torsión

Tubo de torsión

Aproveche esta opción para una solución de soporte de construcción baja, prácticamente sin compensación y alta resistencia a la flexión incluso durante trabajos de gran esfuerzo.
Placas laterales cónicas o ahusadas

Placas laterales cónicas o ahusadas

Esta forma especial permite llenar y vaciar fácilmente el cucharón. Además, permite rotar en el interior de las zanjas cuando se usa con un rotador inclinable.
Radio de punta corto y piso largo

Radio de punta corto y piso largo

Con altas fuerzas de desprendimiento y un rotador inclinable, aún puede obtener volúmenes aceptables de cucharón.

Especificaciones del producto para 1.500 mm (59")

Ancho 59 pulg 1500 mm
Capacidad 17.7 pie³ 500 L
Peso 917.1 lb 416 kg
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 41.1 pulg 1045 mm
Tipo de interfaz Acoplador con sujetapasador y pasador Acoplador con sujetapasador y pasador

Vea cómo 1.500 mm (59") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha