Fotografías

Desbrozadoras Desbrozadora Forestal Estándar HM2615

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Motor
Motor de pistones hidráulico de par variable
Motor de pistones hidráulico de par variable
Ancho total
73 pulg
1856 mm
Método del mando
Correa Poly Chain
Correa Poly Chain

Descripción general

Las desbrozadoras forestales Cat® cuentan con características líderes de la industria que le aseguran que obtendrá la mejor productividad de una desbrozadora para excavadoras con ruedas y con cadenas, al mismo tiempo que mantiene la seguridad de su entorno de trabajo y equipo.

Especificaciones del producto para Desbrozadora Forestal Estándar HM2615

Motor Motor de pistones hidráulico de par variable Motor de pistones hidráulico de par variable
Ancho total 73 pulg 1856 mm
Método del mando Correa Poly Chain Correa Poly Chain
Ancho de trabajo 62 pulg 1582 mm
Diámetro máximo de corte 6 pulg 152 mm
Altura total 28 pulg 711 mm
Longitud 35 pulg 888 mm
Dientes fijos por tambor 34 34
Peso 2315 lb 1050 kg
Flujo hidráulico óptimo 98-201 L/min (26-53 gal EE.UU./min) 98-201 L/min (26-53 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 179-345 bar (2.600-5.000 lb/pulg²) 179-345 bar (2.600-5.000 lb/pulg²)
Velocidad del tambor 2.200-2.400 rpm 2.200-2.400 rpm

Vea cómo Desbrozadora Forestal Estándar HM2615 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  Desbrozadora Forestal Estándar HM2615

Ver más ofertas