Toma en estudio

Acopladores tipo S Sujetapasador S-40 de 3 toneladas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
92.6 lb
42 kg
Capacidad del gancho de levantamiento
4409.2 lb
2000 kg
Ancho
10 pulg
254 mm

Descripción general

El acoplador tipo S es un acoplador exclusivo estilo sujetapasador. Garantiza la posibilidad de intercambiar herramientas dentro de una flota de máquinas con diferentes plataformas. Un ajuste firme y constante al accesorio, una baja compensación y confiabilidad son sus características clave.

Especificaciones del producto para Sujetapasador S-40 de 3 toneladas

Peso 92.6 lb 42 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 4409.2 lb 2000 kg
Ancho 10 pulg 254 mm
Longitud total 18.5 pulg 470 mm
Altura total 10.3 pulg 262 mm
Diámetro del pasador 1.6 pulg 40 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 3 a 4 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 3 a 4 tons EE.UU.
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario Dedicada instalada en fábrica Dedicada instalada en fábrica
Presión máxima de operación 4351.1 lb/pulg² 300 bar
Tipo de acoplador Sujetapasador S-40 Sujetapasador S-40

Vea cómo Sujetapasador S-40 de 3 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha