Descripción general
Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.
Especificaciones principales
Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.
Se muestran 1-6 de 14
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 7-9 toneladas Miniexcavadoras de 7-9 toneladas |
| Peso | 723.1 lb 328 kg |
| Opciones de interfaz: descendente | Acoplador con pasador (sujetapasador) / acoplador S45 Acoplador con pasador (sujetapasador) / acoplador S45 |
| Altura total | 37.5 pulg 953 mm |
| Longitud | 26 pulg 660 mm |
| Ancho total | 27.8 pulg 705 mm |
| Velocidad de rotación | 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa |
| Gama del ángulo de inclinación | 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha |
| Capacidad máxima del cucharón | 17.7 pie³ 500 L |
| Ancho máximo del cucharón | 59.1 pulg 1500 mm |
| Flujo hidráulico óptimo | 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) |
| Presión máxima de operación | 3625.9 lb/pulg² 25000 kPa |
| Sistema hidráulico necesario | Auxiliar 1 Auxiliar 1 |
| Par de inclinación | 19545.4 lb/pie 26500 N·m |
| Par de giro | 4499.1 lb/pie 6100 N·m |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ver más ofertas