TRS26: configuración superior con pasador e inferior S80
TRS26: configuración superior con pasador e inferior S80
Excavadora 315 trabajando con un rotador inclinable.
Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.
El innovador sistema de control ofrece una solución Cat totalmente integrada, que incluye controles completos del rotador inclinable y un sistema de posicionamiento.
Utilice el módulo de garfio sin quitar el accesorio inferior.
Fotografías (5)

Rotador Inclinable TRS26: 645-6932 Sistemas de inclinación y rotación

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Clase de máquina
Excavadoras de 23-32 ton EE.UU.
Excavadoras de 23-32 ton EE.UU.
Peso
2,394 lb
1086 kg
Opciones de interfaz: descendente
Con pasador/S80
Con pasador/S80

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Mayor versatilidad

Mayor versatilidad

  • La rotación simultánea de 360° más una inclinación de hasta 40° hacia la izquierda y la derecha agregan capacidad a los accesorios fijos.
  • Las configuraciones mixtas permiten usar una amplia gama de accesorios fabricados e hidráulicos para adaptarse a sus necesidades.
  • Permite convertir un acoplador S estándar en un acoplador S de conexión hidráulica.
  • Realice una gran variedad de tareas, como excavar, nivelar, compactar, etc. con movimientos más precisos sin reposicionar la máquina.
  • Usar el módulo de garfio sin quitar el accesorio inferior.
Operación sencilla

Operación sencilla

  • La solución totalmente integrada ayuda a reducir el tiempo de instalación y mejora la durabilidad del accesorio.
  • El sistema de control innovador, que incluye los controles completos del rotador inclinable y el sistema de posicionamiento, se puede controlar a través del monitor en la cabina.
  • El Sensor de Inclinación GS520, incluido con una ubicación de montaje protegida estándar, permite una retroalimentación precisa de la posición de inclinación al sistema de nivelación.
  • SecureLock™ utiliza tecnología de sensores dentro del cilindro de bloqueo para verificar que la herramienta esté correctamente conectada y bloqueada de forma segura a fin de reducir el riesgo de que se balancee o se caiga.
mayor eficiencia

mayor eficiencia

  • El sistema hidráulico compensado a presión mantiene una velocidad de rotación estable para un funcionamiento suave y constante.
  • El rendimiento hidráulico de alto caudal de hasta 200 L/min a 250 bar permite el uso con accesorios de flujo alto.
  • El sistema de lubricación tiene un punto de engrase, que se puede conectar con el sistema de engrase automático de la máquina.
  • La caja de engranajes llena de aceite mantiene los engranajes constantemente lubricados, lo que prolonga la vida útil del rotor.
  • Las mangueras de acero de gran diámetro ayudan a reducir la contrapresión, prolongar la vida útil y simplificar el mantenimiento.
La seguridad es una prioridad

La seguridad es una prioridad

  • La tecnología de plegar para destrabar verifica que el operador tenga el acoplador o el rotador inclinable plegado en la posición correcta antes de que se le permita destrabarlo durante el proceso de cambio de accesorios. Esto ayuda a mantener los accesorios firmes durante el trabajo y conectados al acoplador durante el proceso de desacople.
  • El indicador de verificación visual permite al operador confirmar de manera visual desde la cabina que el acoplador bloqueó correctamente el accesorio en su lugar.
  • El módulo de garfio es más rápido y seguro que las personas que mueven objetos pesados manualmente.
  • El operador permanece en la cabina mientras cambia de accesorio.
  • La conexión rápida hidráulica no requiere un cambio manual de la manguera.
  • Los cilindros de inclinación de doble efecto tienen válvulas de retención de carga incorporadas en caso de pérdida de presión.
  • Al reducir la necesidad de reposicionar la máquina, los rotadores inclinables ayudan a mantener la excavadora estable y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Los operadores también pueden trabajar en espacios reducidos con menos movimientos, lo que ayuda a reducir el riesgo de accidentes.
Opciones de configuración

Opciones de configuración

  • Satisfaga sus necesidades de uso y de interfaz de accesorios con diversas opciones de configuración superior e inferior para su rotador inclinable dependiendo del sistema de acoplador que prefiera.
  • Los rotadores inclinables con una configuración superior con pasador son ideales cuando se utiliza regularmente el rotador inclinable y los accesorios compatibles se cambian en el lado inferior.
  • Las opciones con una interfaz de acoplador específica en la parte superior se utilizan con un acoplador estándar para que se pueda desconectar el rotador inclinable y se puedan utilizar accesorios más grandes o de requisito de flujo más alto con el acoplador estándar.
  • Las interfaces de acoplador específicas pueden requerir accesorios o soportes para accesorios con esa interfaz.
  • Las siguientes son las interfaces actualmente disponibles para los rotadores inclinables:
    • Con pasador
    • Tipo S
    • Conexión hidráulica tipo S
Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

  • Nunca más vuelva a perder tiempo buscando accesorios. El seguimiento de activos Cat está disponible en accesorios seleccionados.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los accesorios con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Los accesorios con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.

Especificaciones del producto para Rotador Inclinable TRS26: 645-6932

Clase de máquina Excavadoras de 23-32 ton EE.UU. Excavadoras de 23-32 ton EE.UU.
Peso 2,394 lb 1086 kg
Opciones de interfaz: descendente Con pasador/S80 Con pasador/S80
Altura total 54 pulg 1371 mm
Longitud 39 pulg 989 mm
Ancho total 37 pulg 948 mm
Velocidad de rotación 8 segundos por 1 rotación completa 8 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 2.09 yd³ 1.6 m³
Ancho máximo del cucharón 79 pulg 2000 mm

Vea cómo Rotador Inclinable TRS26: 645-6932 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  Rotador Inclinable TRS26: 645-6932

Ver más ofertas