| Clase de máquina | Excavadoras de 12-16 ton EE.UU. Excavadoras de 12-16 ton EE.UU. |
| Peso | 1,166 lb 529 kg |
| Opciones de interfaz: descendente | HCS60/HCS60 HCS60/HCS60 |
| Altura total | 44 pulg 1105 mm |
| Longitud | 28 pulg 712 mm |
| Ancho total | 30 pulg 753 mm |
| Velocidad de rotación | 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa |
| Gama del ángulo de inclinación +/- | 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha |
| Capacidad máxima del cucharón | 1.05 yd³ 0.8 m³ |
| Ancho máximo del cucharón | 63 pulg 1600 mm |