| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU. |
| Peso | 667.6 lb 302.8 kg |
| Opciones de interfaz: descendente | Acoplador S45 / acoplador S45 Acoplador S45 / acoplador S45 |
| Altura total | 37.7 pulg 957 mm |
| Longitud | 23.9 pulg 608 mm |
| Ancho total | 26.7 pulg 678 mm |
| Velocidad de rotación | 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa |
| Gama del ángulo de inclinación | 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha |
| Capacidad máxima del cucharón | 17.7 pie³ 500 L |
| Ancho máximo del cucharón | 59.1 pulg 1500 mm |
| Flujo hidráulico óptimo | 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) |
| Presión máxima de operación | 3625.9 lb/pulg² 25000 kPa |
| Sistema hidráulico necesario | Auxiliar 1 Auxiliar 1 |
| Par de inclinación | 19545.4 lb/pie 26500 N·m |
| Par de giro | 2876.5 lb/pie 3900 N·m |
| Compatibilidad | Solo compatible con los siguientes prefijos de número de serie del modelo de Miniexcavadora: 307.5 (GW7 1 y superiores) | 308 (GG8 1 y superiores) | 308 (GW8 1 y superiores) | 309 (GG9 1 y superiores) | 309 (GW9 1 y superiores) | 310 (GWT 1 y superiores) Solo compatible con los siguientes prefijos de número de serie del modelo de Miniexcavadora: 307.5 (GW7 1 y superiores) | 308 (GG8 1 y superiores) | 308 (GW8 1 y superiores) | 309 (GG9 1 y superiores) | 309 (GW9 1 y superiores) | 310 (GWT 1 y superiores) |
Sistemas de inclinación y rotación TRS8, S45 / S45, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Clase de máquina
- Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
- Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
- Peso
- 667.6 lb
- 302.8 kg
- Opciones de interfaz: descendente
- Acoplador S45 / acoplador S45
- Acoplador S45 / acoplador S45
Descripción general
Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para TRS8, S45 / S45, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Vea cómo TRS8, S45 / S45, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.
Sistemas de inclinación y rotación
TRS8, S45 / S45, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Seleccionado
- Clase de máquina
- Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
- Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
- Peso
- 667.6 lb
- 302.8 kg
- Opciones de interfaz: descendente
- Acoplador S45 / acoplador S45
- Acoplador S45 / acoplador S45
Sistemas de inclinación y rotación
TRS8, pasador (sujetapasador) / S50, miniexcavadoras de 7-9 tons EE.UU.
- Clase de máquina
- Miniexcavadoras de 7-9 toneladas
- Miniexcavadoras de 7-9 toneladas
- Peso
- 712.1 lb
- 323 kg
- Opciones de interfaz: descendente
- Pasador (acoplador con sujetapasador) / acoplador S50
- Pasador (acoplador con sujetapasador) / acoplador S50
Sistemas de inclinación y rotación
TRS8, S50 / S50, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
- Clase de máquina
- Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
- Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
- Peso
- 672.6 lb
- 305.1 kg
- Opciones de interfaz: descendente
- Acoplador S50 / acoplador S50
- Acoplador S50 / acoplador S50
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Explorar las ofertas vigentes para TRS8, S45 / S45, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Ver más ofertas