Toma en estudio

Sistemas de inclinación y rotación TRS8

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Peso
712.1 lb
323 kg
Opciones de interfaz: descendente
Con pasador/S-45
Con pasador/S-45

Descripción general

Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS8

Clase de máquina Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Peso 712.1 lb 323 kg
Opciones de interfaz: descendente Con pasador/S-45 Con pasador/S-45
Altura total 37.7 pulg 957 mm
Longitud 26 pulg 660 mm
Ancho total 26.7 pulg 678 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Ancho máximo del cucharón 59.1 pulg 1500 mm
Flujo hidráulico óptimo 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3625.9 lb/pulg² 25000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 19545.4 lb/pie 26500 N·m
Par de giro 2876.5 lb/pie 3900 N·m

Vea cómo TRS8 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  TRS8

Ver más ofertas