Toma en estudio

Sistemas de inclinación y rotación TRS4

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 2 tonelada
Miniexcavadoras de 2 tonelada
Peso
255.5 lb
115.9 kg
Opciones de interfaz: descendente
Con pasador/sujetapasador
Con pasador/sujetapasador

Descripción general

Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS4

Clase de máquina Miniexcavadoras de 2 tonelada Miniexcavadoras de 2 tonelada
Peso 255.5 lb 115.9 kg
Opciones de interfaz: descendente Con pasador/sujetapasador Con pasador/sujetapasador
Altura total 30.8 pulg 782 mm
Longitud 18.9 pulg 480 mm
Ancho total 17.9 pulg 454 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 3.9 pie³ 110 L
Ancho máximo del cucharón 39.4 pulg 1000 mm
Flujo hidráulico óptimo 17-25 L/min (4,5-6,7 gal EE.UU./min) 17-25 L/min (4,5-6,7 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3045.8 lb/pulg² 21000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 4277.9 lb/pie 5800 N·m
Par de giro 1253.9 lb/pie 1700 N·m

Vea cómo TRS4 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  TRS4

Ver más ofertas