Rotador Inclinable TRS26: 645-6931

Sistemas de inclinación y rotación Rotador Inclinable TRS26: 645-6931

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Clase de máquina
Excavadoras de 23-32 ton EE.UU.
Excavadoras de 23-32 ton EE.UU.
Peso
2,535 lb
1150 kg
Opciones de interfaz: descendente
HCS80/HCS80
HCS80/HCS80

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a completar el trabajo de manera más rápida con la calidad de costumbre de los productos Cat. Integrados a su excavadora, los rotadores inclinables son productivos, fáciles de usar y agregan valor a su negocio. Los rotadores inclinables son una solución versátil que le ofrece mejoras a su trabajo.

Especificaciones del producto para Rotador Inclinable TRS26: 645-6931

Clase de máquina Excavadoras de 23-32 ton EE.UU. Excavadoras de 23-32 ton EE.UU.
Peso 2,535 lb 1150 kg
Opciones de interfaz: descendente HCS80/HCS80 HCS80/HCS80
Altura total 53 pulg 1345 mm
Longitud 37 pulg 929 mm
Ancho total 48 pulg 1223 mm
Velocidad de rotación 8 segundos por 1 rotación completa 8 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 2.09 yd³ 1.6 m³
Ancho máximo del cucharón 79 pulg 2000 mm

Vea cómo Rotador Inclinable TRS26: 645-6931 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

TRS26: configuración superior e inferior HCS80

Excavadora 315 trabajando con un rotador inclinable.

Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.

El innovador sistema de control ofrece una solución Cat totalmente integrada, que incluye controles completos del rotador inclinable y un sistema de posicionamiento.

Utilice el módulo de garfio sin quitar el accesorio inferior.

TRS26: configuración superior e inferior HCS80
Excavadora 315 trabajando con un rotador inclinable.
Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.
El innovador sistema de control ofrece una solución Cat totalmente integrada, que incluye controles completos del rotador inclinable y un sistema de posicionamiento.
Utilice el módulo de garfio sin quitar el accesorio inferior.

Explorar las ofertas vigentes para  Rotador Inclinable TRS26: 645-6931

Ver más ofertas