H110GC

Martillos GC H110GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Golpes por minuto
350-700
350-700
Peso en orden de trabajo mínimo
2022 lb
917 kg
Flujo nominal mínimo
21 gal EE.UU./min
80 L/min

Descripción general

Los martillos Cat® GC están diseñados para ofrecer durabilidad en las tareas de rotura de rocas y demolición de hormigón. Con un potente sistema hidráulico y un rápido acceso a las áreas de mantenimiento, los martillos Cat GC ayudan a aumentar la productividad general y a reducir los costos de mantenimiento. Los martillos Cat GC son una solución versátil para muchas aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción de caminos, zanjas y demolición.

Características de un vistazo

ALTO RENDIMIENTO

ALTO RENDIMIENTO

        
  • El amplio diámetro del martillo ofrece una gran potencia de impacto para ayudar a romper rocas duras y hormigón en el sitio de trabajo.
  •     
  • Los martillos Cat GC están diseñados con una potencia de impacto alta y una frecuencia de impacto veloz para ayudar a romper el material rápidamente y aumentar la eficiencia y la producción.
  •     
  • Los martillos Cat GC están totalmente probados y validados con máquinas compatibles, lo que se traduce en un mejor rendimiento y compatibilidad.
FÁCIL DE MANTENER

FÁCIL DE MANTENER

        
  • Gracias al buje inferior deslizante y giratorio de 90°, la sustitución en el campo es fácil, lo que ayuda a reducir el tiempo de servicio y a prolongar la vida útil.
  •     
  • El acceso rápido y fácil a las áreas de mantenimiento del martillo ayuda a simplificar esta labor.
  •     
  • Es posible acceder a los puntos de inspección diaria y de engrase de la herramienta desde el suelo, incluso con el martillo aún montado en la máquina.
  •     
  • Los herrajes de conexión reforzados y los sencillos procesos de apriete de los pernos contribuyen a proporcionar uniones fuertes y duraderas y a prolongar la vida útil del martillo.
FIABILIDAD Y DURABILIDAD

FIABILIDAD Y DURABILIDAD

        
  • Las celdas de potencia están fabricadas con aleación de acero de alta calidad y tratamiento térmico en dos fases para aumentar la durabilidad y reducir los costos de servicio.
  •     
  • Los componentes hidráulicos están protegidos de daños dentro de la caja, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad en el sitio de trabajo.
  •     
  • El kit de tuberías para martillos Cat con conducto de aceite de retorno independiente ayuda a evitar la contaminación del sistema hidráulico principal.

Especificaciones del producto para H110GC

Golpes por minuto 350-700 350-700
Peso en orden de trabajo mínimo 2022 lb 917 kg
Flujo nominal mínimo 21 gal EE.UU./min 80 L/min
Flujo nominal máximo 26 gal EE.UU./min 100 L/min
Presión de operación mínima 2132 lb/pulg² 14700 kPa
Presión máxima de operación 2408 lb/pulg² 16600 kPa
Diámetro del eje de la herramienta 3.9 pulg 100 mm
Peso mínimo del portador 22046 lb 10 t
Peso máximo del portador 39680 lb 18 t

Vea cómo H110GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Martillo GC H110 Cat (montaje superior)

Mantenimiento del martillo a nivel del suelo

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) y un operador

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) abriendo una zanja

Martillo GC H110 Cat (montaje superior)
Mantenimiento del martillo a nivel del suelo
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) y un operador
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) abriendo una zanja

Martillos Cat® GC | Características Clave (S Am)

Martillos Cat® GC | Características Clave (S Am)