H130GC

Martillos GC H130GC

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Golpes por minuto
300 a 450
300 a 450
Peso en orden de trabajo mínimo
6242 lb
2831 kg
Flujo nominal mínimo
48 gal EE.UU./min
180 L/min

Descripción general

Los martillos Cat® GC están diseñados para ofrecer durabilidad en las tareas de rotura de rocas y demolición de hormigón. Con un potente sistema hidráulico y un rápido acceso a las áreas de mantenimiento, los martillos Cat GC ayudan a aumentar la productividad general y a reducir los costos de mantenimiento. Los martillos Cat GC son una solución versátil para muchas aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción de caminos, zanjas y demolición.

Características de un vistazo

Alto rendimiento

Alto rendimiento

        
  • El amplio diámetro del martillo ofrece una gran potencia de impacto para ayudar a romper rocas duras y hormigón en el sitio de trabajo.
  •     
  • Los martillos Cat GC están diseñados con una potencia de impacto alta y una frecuencia de impacto veloz para ayudar a romper el material rápidamente y aumentar la eficiencia y la producción.
  •     
  • Los martillos Cat GC están totalmente probados y validados con máquinas compatibles, lo que se traduce en un mejor rendimiento y compatibilidad.
Fácil de mantener

Fácil de mantener

        
  • Gracias al buje inferior deslizante y giratorio de 90°, la sustitución en el campo es fácil, lo que ayuda a reducir el tiempo de servicio y a prolongar la vida útil.
  •     
  • El acceso rápido y fácil a las áreas de mantenimiento del martillo ayuda a simplificar esta labor.
  •     
  • Es posible acceder a los puntos de inspección diaria y de engrase de la herramienta desde el suelo, incluso con el martillo aún montado en la máquina.
  •     
  • Los herrajes de conexión reforzados y los sencillos procesos de apriete de los pernos contribuyen a proporcionar uniones fuertes y duraderas y a prolongar la vida útil del martillo.
Fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad y durabilidad

        
  • Los martillos Cat H130 GC pueden soportar altos niveles de vibraciones con la ayuda de un adaptador estándar de alta vibración.
  •     
  • Las celdas de potencia están fabricadas con aleación de acero de alta calidad y tratamiento térmico en dos fases para aumentar la durabilidad y reducir los costos de servicio.
  •     
  • Los componentes hidráulicos están protegidos de daños dentro de la caja, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad en el sitio de trabajo.
  •     
  • El kit de tuberías para martillos Cat con conducto de aceite de retorno independiente ayuda a evitar la contaminación del sistema hidráulico principal.

Especificaciones del producto para H130GC

Golpes por minuto 300 a 450 300 a 450
Peso en orden de trabajo mínimo 6242 lb 2831 kg
Flujo nominal mínimo 48 gal EE.UU./min 180 L/min
Flujo nominal máximo 63 gal EE.UU./min 240 L/min
Presión de operación mínima 2277 lb/pulg² 15700 kPa
Presión máxima de operación 2567 lb/pulg² 17700 kPa
Diámetro del eje de la herramienta 6.1 pulg 155 mm
Peso mínimo del portador 61729 lb 28 t
Peso máximo del portador 77161 lb 35 t

Vea cómo H130GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Martillo Cat H130 GC (montaje superior)

Mantenimiento del martillo a nivel del suelo

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en funcionamiento

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en funcionamiento

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en una excavadora

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) y un operador

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) abriendo una zanja

Martillo Cat H130 GC (montaje superior)
Mantenimiento del martillo a nivel del suelo
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en funcionamiento
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en funcionamiento
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en una excavadora
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) y un operador
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) abriendo una zanja

Martillos Cat® GC | Características y beneficios clave

Martillos Cat® GC | Características y beneficios clave