H160GC

H160GC Martillos GC

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Golpes por minuto
200 a 350
200 a 350
Peso en orden de trabajo mínimo
8786 lb
3985 kg
Flujo nominal mínimo
53 gal EE.UU./min
200 L/min

Características de un vistazo

Alto rendimiento

Alto rendimiento

        
  • El amplio diámetro del martillo ofrece una gran potencia de impacto para ayudar a romper rocas duras y hormigón en el sitio de trabajo.
  •     
  • Los martillos Cat GC están diseñados con una potencia de impacto alta y una frecuencia de impacto veloz para ayudar a romper el material rápidamente y aumentar la eficiencia y la producción.
  •     
  • Los martillos Cat GC están totalmente probados y validados con máquinas compatibles, lo que se traduce en un mejor rendimiento y compatibilidad.
Fácil de mantener

Fácil de mantener

        
  • Gracias al buje inferior deslizante y giratorio de 90°, la sustitución en el campo es fácil, lo que ayuda a reducir el tiempo de servicio y a prolongar la vida útil.
  •     
  • El acceso rápido y fácil a las áreas de mantenimiento del martillo ayuda a simplificar esta labor.
  •     
  • Es posible acceder a los puntos de inspección diaria y de engrase de la herramienta desde el suelo, incluso con el martillo aún montado en la máquina.
  •     
  • Los herrajes de conexión reforzados y los sencillos procesos de apriete de los pernos contribuyen a proporcionar uniones fuertes y duraderas y a prolongar la vida útil del martillo.
Fiabilidad y durabilidad

Fiabilidad y durabilidad

        
  • Los martillos Cat H160 GC pueden soportar altos niveles de vibraciones con la ayuda de un adaptador estándar de alta vibración.
  •     
  • Las celdas de potencia están fabricadas con aleación de acero de alta calidad y tratamiento térmico en dos fases para aumentar la durabilidad y reducir los costos de servicio.
  •     
  • Los componentes hidráulicos están protegidos de daños dentro de la caja, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad en el sitio de trabajo.
  •     
  • El kit de tuberías para martillos Cat con conducto de aceite de retorno independiente ayuda a evitar la contaminación del sistema hidráulico principal.

Especificaciones del producto para H160GC

Golpes por minuto 200 a 350 200 a 350
Peso en orden de trabajo mínimo 8786 lb 3985 kg
Flujo nominal mínimo 53 gal EE.UU./min 200 L/min
Flujo nominal máximo 69 gal EE.UU./min 260 L/min
Presión de operación mínima 2277 lb/pulg² 15700 kPa
Presión máxima de operación 2698 lb/pulg² 18600 kPa
Diámetro del eje de la herramienta 6.9 pulg 175 mm
Peso mínimo del portador 77161 lb 35 t
Peso máximo del portador 88184 lb 40 t

Vea cómo H160GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Martillo Cat H160 GC (montaje superior)

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en funcionamiento

Mantenimiento del martillo a nivel del suelo

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en funcionamiento

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en funcionamiento

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en una excavadora

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) y un operador

Martillo Cat H120 GC (montaje superior) abriendo una zanja

Martillo Cat H160 GC (montaje superior)
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en funcionamiento
Mantenimiento del martillo a nivel del suelo
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en funcionamiento
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en funcionamiento
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) en una excavadora
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) y un operador
Martillo Cat H120 GC (montaje superior) abriendo una zanja

Martillos Cat® GC | Características y beneficios clave

Martillos Cat® GC | Características y beneficios clave

Explorar las ofertas vigentes para  H160GC

Ver más ofertas