Mandíbula universal para MP332

Mandíbula universal para MP332 Procesadores múltiples con mandíbula universal

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tiempo de ciclo: abierto
1.005 s
40 s
Peso mínimo de la excavadora
32 tons EE.UU.
32 tons EE.UU.
Tiempo de ciclo: cierre
1.866 s
73 s

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Los tiempos de ciclo son un 50 % más rápidos

  • La nueva tecnología de impulsión de velocidad cambia de forma dinámica la fuerza hidráulica de la velocidad a modalidad de impulsión de manera automática a medida que trabaja.
  • Pasará menos tiempo esperando que la mandíbula se abra o cierre para hacer contacto, ya que la válvula de velocidad se ajusta automáticamente al flujo rápido cuando no hay carga.
  • Se aplica la máxima fuerza de corte o aplastamiento tan pronto como la mandíbula hace contacto con el material.
Cat

Hasta un 19 % más de fuerza

  • Procese más por hora, haga más envíos por jornada de trabajo, haga más cada día. El impulsor de velocidad aumenta la fuerza hidráulica cuando la mandíbula hace contacto con el material para ejecutar el corte rápidamente.
  • Aplique más potencia incluso en las excavadoras más pequeñas. El diseño compacto mantiene el centro de gravedad lo más cerca posible de la máquina.
  • Obtenga el máximo rendimiento y respaldo total con una solución completa de demolición Cat. Los programas para procesadores múltiples se incluyen en la pantalla del operador Cat de última generación. Único punto de soporte para todo el sistema por parte de su distribuidor Cat local.
Cat

Cambie las mandíbulas en 15 minutos

  • La innovadora traba de la mandíbula permite que un solo operador cambie fácilmente las mandíbulas en 15 minutos o menos. Solo se requieren herramientas de mano estándar.
  • Los cambios de mandíbula simples y seguros son parte del diseño. Cada mandíbula se asienta se manera estable en el soporte de mandíbula, incluso en el sitio de trabajo más difícil.
  • El MP332 es compatible con estos tipos de mandíbula:
    • Cortadora de hormigón: la mandíbula externa fractura el hormigón; la mandíbula de cizalla interna corta el acero
    • Demolición: se abre ampliamente para fracturar las estructuras de hormigón más grandes
    • Pulverizadora: aplasta el hormigón para separar las barras de refuerzo
    • Cizalla: corta el acero estructural, los tubos y los cables
    • Cizalla para tanques: corta en ángulo recto en tres lados, por lo que corta limpiamente tanques o placas de acero
    • Universal: diseño innovador que corta el acero y aplasta el hormigón
Cat

Duraderas y fáciles de mantener

  • Proteja la inversión y mantenga el rendimiento de forma rápida y económica. Las mandíbulas se protegen con piezas de desgaste reemplazables de forma individual y fácil cambio.
  • Obtenga más tiempo de producción por cortadora antes del reemplazo. La mayoría de las cuchillas se puede voltear de dos maneras para utilizar cuatro bordes diferentes de cuchilla.
  • Incluso en lo profundo de los escombros, la varilla del cilindro está blindada para evitar daños y el cuerpo principal del cilindro está protegido dentro de la caja.

Especificaciones del producto para Mandíbula universal para MP332

Tiempo de ciclo: abierto 1.005 s 40 s
Tiempo de ciclo: cierre 1.866 s 73 s
Fuerza de aplastamiento: cortador principal 277 Sh Ton 11 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del cortador 487 Sh Ton 19 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del diente 2.303 Sh Ton 91 kN
Peso mínimo de la excavadora 32 tons EE.UU. 32 tons EE.UU.
Peso máximo de la excavadora 50 tons EE.UU. 50 tons EE.UU.
Circuito máximo de las mandíbulas Presión del aceite 835 lb/pulg² 33 kPa
Circuito máximo de las mandíbulas Flujo de aceite 40 gal EE.UU./min 11 L/min
Circuito de rotación: máximo Presión del aceite 840 lb/pulg² 33 kPa
Circuito de rotación: máximo Flujo de aceite 670 gal EE.UU./min 26 L/min
Profundidad de la mandíbula 1.436 pulg 161 mm
Longitud del cortador 2.600 pulg 292 mm
Abertura máxima de la mandíbula 35.000 pulg 5.076 mm
Ancho de la mandíbula fija 280 pulg 74 mm
Ancho de la mandíbula móvil 16.000 pulg 2.321 mm
Longitud 1,9 pulg 1,3 mm
Altura 1,9 pulg 1,3 mm
Ancho 4.743 pulg 533 mm
Peso: caja, mandíbulas y soporte 3.365 lb 7.419 kg
Peso: solo mandíbula 1.686 lb 3.717 kg

Vea cómo Mandíbula universal para MP332 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

MP332 con mandíbula universal

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

MP332 con mandíbula universal
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Mandíbula universal

Procesadores múltiples Cat

SpeedBooster

Cambio de la mandíbula

Versátil

Productividad

Fiable

Caja

Mandíbula universal
Procesadores múltiples Cat
SpeedBooster
Cambio de la mandíbula
Versátil
Productividad
Fiable
Caja