MP332 con mandíbula pulverizadora

MP332 con mandíbula pulverizadora Procesadores múltiples con mandíbula de pulverización

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Tiempo de ciclo: abierto
1,9 s
1,9 s
Peso mínimo de la excavadora
32 tons EE.UU.
32 tons EE.UU.
Tiempo de ciclo: cierre
1,3 s
1,3 s

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Cat

Los tiempos de ciclo son un 50 % más rápidos

  • La nueva tecnología de impulsión de velocidad cambia de forma dinámica la fuerza hidráulica de la velocidad a modalidad de impulsión de manera automática a medida que trabaja.
  • Pasará menos tiempo esperando que la mandíbula se abra o cierre para hacer contacto, ya que la válvula de velocidad se ajusta automáticamente al flujo rápido cuando no hay carga.
  • Se aplica la máxima fuerza de corte o aplastamiento tan pronto como la mandíbula hace contacto con el material.
Cat

Hasta un 19 % más de fuerza

  • Procese más por hora, haga más envíos por jornada de trabajo, haga más cada día. El impulsor de velocidad aumenta la fuerza hidráulica cuando la mandíbula hace contacto con el material para ejecutar el corte rápidamente.
  • Aplique más potencia incluso en las excavadoras más pequeñas. El diseño compacto mantiene el centro de gravedad lo más cerca posible de la máquina.
  • Obtenga el máximo rendimiento y respaldo total con una solución completa de demolición Cat. Los programas para procesadores múltiples se incluyen en la pantalla del operador Cat de última generación. Único punto de soporte para todo el sistema por parte de su distribuidor Cat local.
Cat

Cambie las mandíbulas en 15 minutos

  • La innovadora traba de la mandíbula permite que un solo operador cambie fácilmente las mandíbulas en 15 minutos o menos. Solo se requieren herramientas de mano estándar.
  • Los cambios de mandíbula simples y seguros son parte del diseño. Cada mandíbula se asienta se manera estable en el soporte de mandíbula, incluso en el sitio de trabajo más difícil.
  • El MP332 es compatible con estos tipos de mandíbula:
    • Cortadora de hormigón: la mandíbula externa fractura el hormigón; la mandíbula de cizalla interna corta el acero
    • Demolición: se abre ampliamente para fracturar las estructuras de hormigón más grandes
    • Pulverizadora: aplasta el hormigón para separar las barras de refuerzo
    • Cizalla: corta el acero estructural, los tubos y los cables
    • Cizalla para tanques: corta en ángulo recto en tres lados, por lo que corta limpiamente tanques o placas de acero
    • Universal: diseño innovador que corta el acero y aplasta el hormigón
Cat

Duraderas y fáciles de mantener

  • Proteja la inversión y mantenga el rendimiento de forma rápida y económica. Las mandíbulas se protegen con piezas de desgaste reemplazables de forma individual y fácil cambio.
  • Obtenga más tiempo de producción por cortadora antes del reemplazo. La mayoría de las cuchillas se puede voltear de dos maneras para utilizar cuatro bordes diferentes de cuchilla.
  • Incluso en lo profundo de los escombros, la varilla del cilindro está blindada para evitar daños y el cuerpo principal del cilindro está protegido dentro de la caja.

Especificaciones del producto para MP332 con mandíbula pulverizadora

Tiempo de ciclo: abierto 1,9 s 1,9 s
Tiempo de ciclo: cierre 1,3 s 1,3 s
Fuerza de aplastamiento: cortador principal 556 Sh Ton 4.947 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del cortador 221 Sh Ton 1.962 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del diente 162 Sh Ton 1.439 kN
Peso mínimo de la excavadora 32 tons EE.UU. 32 tons EE.UU.
Peso máximo de la excavadora 50 tons EE.UU. 50 tons EE.UU.
Circuito máximo de las mandíbulas Presión del aceite 5.076 lb/pulg² 350 kPa
Circuito máximo de las mandíbulas Flujo de aceite 74 gal EE.UU./min 280 L/min
Circuito de rotación: máximo Presión del aceite 2.321 lb/pulg² 160 kPa
Circuito de rotación: máximo Flujo de aceite 11 gal EE.UU./min 50 L/min
Profundidad de la mandíbula 33 pulg 840 mm
Longitud del cortador 8 pulg 200 mm
Abertura máxima de la mandíbula 32 pulg 803 mm
Ancho de la mandíbula fija 20 pulg 500 mm
Ancho de la mandíbula móvil 12 pulg 313 mm
Longitud 90 pulg 2.277 mm
Altura 74 pulg 1.879 mm
Ancho 40 pulg 1.005 mm
Peso: caja, mandíbulas y soporte 7.416 lb 3.364 kg
Peso: solo mandíbula 3.715 lb 1.685 kg

Vea cómo MP332 con mandíbula pulverizadora se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

MP332 con mandíbula pulverizadora

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

MP332 con mandíbula pulverizadora
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Mandíbula pulverizadora

Generalidades

SpeedBooster

Cambio de la mandíbula

Versátil

Productividad

Fiable

Caja

Mandíbula pulverizadora
Generalidades
SpeedBooster
Cambio de la mandíbula
Versátil
Productividad
Fiable
Caja