MP332 con mandíbula de demolición

Procesadores múltiples con mandíbula de demolición Mandíbula de demolición para MP332

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Tiempo de ciclo: abierto
1,9 s
1,9 s
Peso mínimo de la excavadora
32 tons EE.UU.
32 tons EE.UU.
Tiempo de ciclo: cierre
1,3 s
1,3 s

Descripción general

Los procesadores múltiples Cat® son compatibles con varias mandíbulas intercambiables para una amplia gama de trabajos de demolición. Los tiempos de ciclo más rápidos permiten completar los trabajos más rápidamente. La mayor potencia significa que se pueden realizar trabajos más grandes. El cambio rápido de mandíbula le proporciona la herramienta adecuada para la tarea que realiza sin disminuir la velocidad. Todo sobre la base de una plataforma duradera y fácil de mantener.

Especificaciones del producto para Mandíbula de demolición para MP332

Tiempo de ciclo: abierto 1,9 s 1,9 s
Tiempo de ciclo: cierre 1,3 s 1,3 s
Fuerza de aplastamiento: cortador principal 460 Sh Ton 4.094 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del cortador 219 Sh Ton 1.951 kN
Fuerza de aplastamiento: punta del diente 151 Sh Ton 1.347 kN
Peso mínimo de la excavadora 32 tons EE.UU. 32 tons EE.UU.
Peso máximo de la excavadora 50 tons EE.UU. 50 tons EE.UU.
Circuito máximo de las mandíbulas Presión del aceite 350 bar 5.076 lb/pulg²
Circuito máximo de las mandíbulas Flujo de aceite 280 gal EE.UU./min 74 L/min
Circuito de rotación: máximo Presión del aceite 160 bar 2.321 lb/pulg²
Circuito de rotación: máximo Flujo de aceite 50 L/min 11 gal EE.UU./min
Profundidad de la mandíbula 36 pulg 909 mm
Longitud del cortador 8 pulg 200 mm
Abertura máxima de la mandíbula 42 pulg 1.078 mm
Ancho de la mandíbula fija 6 pulg 140 mm
Ancho de la mandíbula móvil 6 pulg 140 mm
Longitud 89 pulg 2.253 mm
Altura 79 pulg 1.995 mm
Ancho 40 pulg 1.005 mm

Vea cómo Mandíbula de demolición para MP332 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

MP332 con mandíbula de demolición

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

MP332 con mandíbula de demolición
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Mandíbula de demolición

Generalidades

SpeedBooster

Cambio de la mandíbula

Versátil

Productividad

Fiable

Caja

Mandíbula de demolición
Generalidades
SpeedBooster
Cambio de la mandíbula
Versátil
Productividad
Fiable
Caja

Explorar las ofertas vigentes para  Mandíbula de demolición para MP332

Ver más ofertas