Garfio de 4 Dientes Orange Peel, de 1.550 L GSH440

Garfios Orange Peel Garfio de 4 Dientes Orange Peel, de 1.550 L GSH440

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad
2.00 yd³
1550 L
Capacidad máxima de levantamiento
22046 lb
10000 kg
Opciones de tipo de armazón
Semiabierto
Semiabierto

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Alto rendimiento con menor consumo de combustible

Alto rendimiento con menor consumo de combustible

  • Mueva más toneladas por hora con tiempos de ciclo más rápidos.
  • Aumente la capacidad del flujo hidráulico hasta un 160 % con un nuevo sistema de rotación.
  • Mejore el factor de llenado general hasta 140-200 % gracias a la curvatura perfilada de los dientes.
  • Las máquinas Cat están preprogramadas con un ajuste de rendimiento óptimo para el garfio a fin de maximizar el acoplamiento y la eficiencia de la máquina y del garfio.
  • Alcance nuevas alturas y aumente el control de la rotación. La altura compacta de los garfios GSH extiende las capacidades y es ideal para aplicaciones en interiores.
Calidad de larga duración

Calidad de larga duración

  • La vida útil del garfio se prolonga gracias a las piezas fundidas de distribución de fuerza más livianas en lugar de soldaduras.
  • Previene que los cilindros se extiendan en exceso y evita el desgaste innecesario en los puntos de articulación y las puntas de los dientes con los topes superiores e inferiores resistentes a la abrasión de servicio pesado en la caja del garfio.
  • Resistencia con la que puede contar. La construcción sólida de los dientes y las puntas interiores cuenta con acero de alta calidad para resistir la abrasión y el desgaste del metal sobre el metal. Los puntos de articulación están fundidos, lo que elimina los puntos débiles en el bastidor.
  • Aumente la vida útil con las puntas de dientes fundidas fáciles de reemplazar.
Fácil de mantener a largo plazo

Fácil de mantener a largo plazo

  • Pase más tiempo dedicado al trabajo gracias al tiempo de mantenimiento reducido. El uso antes del primer intervalo de servicio se aumentó hasta un 250 % y los puntos de engrase a nivel del suelo son más seguros y más fáciles de utilizar.
  • Se cambió la distribución de los componentes hidráulicos integrales y están protegidos en el interior del diente, lo que permite disminuir la tensión de las mangueras y eliminar la interferencia con los materiales.
  • Paneles extraíbles que permiten un fácil acceso al sistema hidráulico en la parte interior del diente. Los paneles también incluyen sellos contra el polvo para proteger las áreas principales en el interior de los dientes.
  • Mantenga un entorno de trabajo seguro con el auxiliar del soporte de montaje que permite que este permanezca en posición vertical mientras se instala el garfio en la máquina.
Opciones para aplicaciones específicas

Opciones para aplicaciones específicas

  • Cumpla las necesidades específicas de la aplicación con los modelos de 4 o 5 dientes y los estilos de dientes semiabiertos o cerrados.
    • Cuatro dientes: huella cuadrada para limpiar las esquinas de vagones y remolques. Cierre de agarre seguro para artículos voluminosos, tales como carrocerías de automóviles.
    • Cinco dientes: retención óptima de materiales más pequeños.
    • Los dientes semiabiertos funcionan mejor para aplicaciones de movimiento de chatarra de acero de gran tamaño o carrocerías.
    • Los dientes cerrados son óptimos para casos en los que se trabaja principalmente con materiales triturados más pequeños.
  • Los modelos GSH420 y GSH520 ahora vienen con un cáncamo de levantamiento estándar en el lado inferior de la caja donde se puede montar un imán.
  • Otros modelos GSH tienen la opción de incluir un cáncamo de levantamiento en el momento de solicitar el garfio.

Especificaciones del producto para Garfio de 4 Dientes Orange Peel, de 1.550 L GSH440

Capacidad 2.00 yd³ 1550 L
Capacidad máxima de levantamiento 22046 lb 10000 kg
Opciones de tipo de armazón Semiabierto Semiabierto
Peso en orden de trabajo 4866 lb 2207 kg
Cantidad de dientes 4 4
Peso mínimo del manipulador de materiales 40 ton (EE.UU.) 40 ton (EE.UU.)
Peso máximo del manipulador de materiales 55 ton (EE.UU.) 55 ton (EE.UU.)
Peso mínimo 25 ton (EE.UU.) 25 ton (EE.UU.)
Peso máximo de la excavadora 35 ton (EE.UU.) 35 ton (EE.UU.)

Vea cómo Garfio de 4 Dientes Orange Peel, de 1.550 L GSH440 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías
Fotografías
Fotografías
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  Garfio de 4 Dientes Orange Peel, de 1.550 L GSH440

Ver más ofertas