TG-B

Garfios para basura TG-B

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad nominal
4.5 yd³
3.44 m³
Peso
3069 lb
1392 kg
Ancho de la mandíbula superior
43 pulg
1100 mm

Especificaciones del producto para TG-B

Capacidad nominal 4.5 yd³ 3.44 m³
Peso 3069 lb 1392 kg
Ancho de la mandíbula superior 43 pulg 1100 mm
Ancho de mandíbula inferior 57 pulg 1450 mm
Abertura máxima de la mandíbula 102 pulg 2600 mm
Dimensiones exteriores de la mandíbula: cerrada 12 pulg 300 mm
Dimensiones exteriores de la mandíbula: abierta 110 pulg 2802 mm
Radio de la punta 57 pulg 1449 mm
Profundidad de la mandíbula 8 pulg 204 mm
Grosor de la punta 0.98 pulg 25 mm
Grosor de la placa de desgaste 0.55 pulg 14 mm
Grosor del recubrimiento 0.39 pulg 10 mm

Vea cómo TG-B se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Modelo

Fotografías

Modelo
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  TG-B

Ver más ofertas