Descripción general
Garfio para basura con pasador, cuatro dientes sobre cinco, para la Excavadora Hidráulica 345B con varillaje F. 7CW.
Especificaciones principales
Garfio para basura con pasador, cuatro dientes sobre cinco, para la Excavadora Hidráulica 345B con varillaje F. 7CW.
| Capacidad nominal | 6.58 yd³ 5.03 m³ |
| Peso | 6174 lb 2800 kg |
| Ancho de la mandíbula superior | 62 pulg 1581 mm |
| Ancho de mandíbula inferior | 80 pulg 2038 mm |
| Abertura máxima de la mandíbula | 124 pulg 3161 mm |
| Dimensiones exteriores de la mandíbula: cerrada | 13 pulg 338 mm |
| Dimensiones exteriores de la mandíbula: abierta | 130 pulg 3290 mm |
| Radio de la punta | 66 pulg 1679 mm |
| Profundidad de la mandíbula | 17 pulg 430 mm |
| Grosor de la punta | 0.98 pulg 25 mm |
| Grosor de la placa de desgaste | 0.47 pulg 12 mm |
| Grosor del recubrimiento | 0.63 pulg 16 mm |