TG-DB

Garfios para basura TG-DB

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad nominal
6 yd³
4.6 m³
Peso
5001 lb
2268 kg
Ancho de la mandíbula superior
51 pulg
1295 mm

Especificaciones del producto para TG-DB

Capacidad nominal 6 yd³ 4.6 m³
Peso 5001 lb 2268 kg
Ancho de la mandíbula superior 51 pulg 1295 mm
Ancho de mandíbula inferior 66 pulg 1676 mm
Abertura máxima de la mandíbula 122 pulg 3086 mm
Dimensiones exteriores de la mandíbula: cerrada 44 pulg 1126 mm
Dimensiones exteriores de la mandíbula: abierta 128 pulg 3248 mm
Radio de la punta 65 pulg 1658 mm
Profundidad de la mandíbula 16 pulg 417 mm
Grosor de la punta 0.98 pulg 25 mm
Grosor de la placa de desgaste 0.47 pulg 12 mm
Grosor del recubrimiento 0.63 pulg 16 mm

Vea cómo TG-DB se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Modelo

Fotografías

Modelo
Fotografías

Explorar las ofertas vigentes para  TG-DB

Ver más ofertas