CTV40-6100-BOCE

CTV40-6100-BOCE Cucharón de garfio tipo almeja Cucharones de garfio tipo almeja

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad
8 yd³
6100 L
Peso en orden de trabajo
11964 lb
5427 kg
Se incluye cuchilla empernada.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Rendimiento potente

Rendimiento potente

  • Con una capacidad de llenado hasta un 10 por ciento superior en comparación con otros cucharones de garfio tipo almeja, puede transferir grandes volúmenes de material suelto como granos, carbón, arena y grava.
  • Mueva cargas de producción con la amplia apertura del revestimiento para materiales a granel.
  • La potente fuerza de cierre de los revestimientos de garfios combinada con el tiempo de apertura y cierre rápidos lo ayudan a reducir el tiempo de los ciclos y permanecer en la tarea para mover más toneladas por hora.
  • El Localizador de Accesorios PL161 Cat es un dispositivo Bluetooth que permite encontrar sus accesorios de manera rápida y fácil. El lector Bluetooth a bordo de la máquina o la aplicación Cat App de su teléfono lo ayudarán a localizar el dispositivo automáticamente.
  • Al utilizar Cat Payload para excavadoras, puede alcanzar los objetivos de carga precisos y aumentar la eficiencia de la carga con pesajes sobre la marcha y estimaciones en tiempo real de la carga útil sin girar.
  • Las máquinas Cat están preprogramadas con un ajuste de rendimiento óptimo para el garfio a fin de maximizar el acoplamiento y la eficiencia de la máquina y del garfio.
De larga duración, resistente

De larga duración, resistente

  • Las mangueras del cilindro se ajustan internamente en la estructura con dos paneles de mantenimiento desmontables que ayudan a proporcionar una protección óptima durante el funcionamiento.
  • Se utilizan materiales de alta calidad y resistentes al desgaste, especialmente en los revestimientos.
  • Los puntos de pivote equipados con sello contra el polvo y los cojinetes de manguito ayudarán a mejorar la vida útil del producto.
  • Equipados con amortiguadores, los dos cilindros de alta calidad amortiguan el movimiento de apertura de las almejas para manejar las presiones hidráulicas hasta 5076 lb/pulg² (35 000 kPa) y permiten un funcionamiento uniforme con menos vibraciones en la cabina.
  • Los dos ganchos de levantamiento vienen en tamaño estándar. Estos se colocan en ambos lados de la herramienta, lo que ayuda a bajar las máquinas pequeñas hasta la bodega de carga de los buques que ayudan a finalizar el trabajo sin la necesidad de cambiar los accesorios o las máquinas.
Opciones conforme a sus necesidades

Opciones conforme a sus necesidades

  • Gracias a una amplia variedad de cucharones de garfio tipo almeja, estos se ajustan para varios tamaños de excavadoras y manipuladores de materiales. La gran capacidad de materiales varía desde 1,25 yd3 (1 g/m3) hasta 8 yd3 (6,1 g/m3).
  • La opción de cuchilla empernada para el revestimiento ayudará a mejorar la vida útil del producto y funcionará mejor en más materiales abrasivos.
  • Las cuchillas empernadas ofrecen traíllas para mejorar la descarga de materiales pegajosos para trabajos más complejos.
Fácil de mantener

Fácil de mantener

  • Los sellos contra el polvo mejorados ayudan a bloquear el acceso de los contaminantes y así hacer que su herramienta funcione por más tiempo.
  • Tanto los revestimientos como las cuchillas empernadas están hechos de materiales de acero de alta calidad para que resistan en más trabajos.
  • El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de engrase y los paneles extraíbles facilitan el mantenimiento de los garfios.

Especificaciones del producto para CTV40-6100-BOCE Cucharón de garfio tipo almeja

Capacidad 8 yd³ 6100 L
Peso en orden de trabajo 11964 lb 5427 kg
Se incluye cuchilla empernada.
Peso mínimo de la excavadora recomendado 40 ton (EE.UU.) 40 ton (EE.UU.)
Peso máximo de la excavadora recomendado 65 ton (EE.UU.) 65 ton (EE.UU.)
Peso mínimo del manipulador de materiales recomendado 65 ton (EE.UU.) 65 ton (EE.UU.)
Peso máximo del manipulador de materiales recomendado 90 ton (EE.UU.) 90 ton (EE.UU.)

Vea cómo CTV40-6100-BOCE Cucharón de garfio tipo almeja se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cucharón de garfio tipo almeja: CTV40-6100-BOCE

Cucharón de garfio tipo almeja: CTV40-6100-BOCE

Explorar las ofertas vigentes para  CTV40-6100-BOCE Cucharón de garfio tipo almeja

Ver más ofertas