AP1055

Pavimentadoras de asfalto de cadenas AP1055

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Alcance de pavimentación con el modelo SE60 VT XW
3 m - 10 m (10' - 33')
3 m - 10 m (10' - 33')
Capacidad de producción máxima
1602 ton(EE.UU.)/h
1766 t/h
Velocidad máxima de desplazamiento
9 milla/h
14.5 km/h

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Alto retorno de la inversión

Alto retorno de la inversión

  • El exclusivo generador integrado de 70 kW proporciona un calentamiento del reglón rápido y confiable, y está diseñado para tener una vida útil prolongada por parte del mismo equipo que desarrolló la Hoja Topadora con Mando Eléctrico D7E.
  • Conductores de reglones de calentamiento rápido para una mayor producción diaria; el tiempo de calentamiento es tan solo de 15 minutos.
  • El diseño del tren de rodaje Mobil-trac™ ofrece excelente tracción, buena flotación y rápido desplazamiento que ayudan a aumentar la producción.
  • El exclusivo diseño de flujo de aire mejora las condiciones de operación del personal y mantiene los componentes más fríos para una durabilidad mayor.
Tecnología que funciona para usted

Tecnología que funciona para usted

  • Pave Start Assistant guarda los perfiles de configuración para que se puedan volver a usar en los sitios de trabajo en el futuro incluidos los ajustes de la altura del punto de remolque; la temperatura de calentamiento del reglón: la velocidad, el ancho y la profundidad de pavimentación; la corona; la pendiente y la altura del extensor; la asistencia de reglón y las funciones de bloqueo del reglón.
  • Un sensor del nivel de la tolva (optativo) con indicadores de temperatura mantiene al operador informado sobre la altura de los materiales y las temperaturas de suministro (los indicadores están ubicados en la pantalla de cada tractor).
  • Un exclusivo sistema de calentamiento del reglón permite monitorear los elementos para detectar condiciones de falla y ayuda a eliminar el reemplazo innecesario.
  • Cat® Grade Control (optativo) se integra en las pantallas del tractor y del reglón para optimizar la eficiencia del operador.
Resultados de calidad, mayores ingresos

Resultados de calidad, mayores ingresos

  • Los diseños versátiles del reglón ofrecen desplazamiento, densidad y textura de la carpeta excelentes, al mismo tiempo que proporcionan un ajuste superior. Disponibles con extensores montados en la parte delantera o en la parte trasera, o sistemas de barra de pisón.
  • El diseño del punto de remolque utiliza un exclusivo varillaje para una flotación del reglón óptima.
  • Control proporcional de 2 velocidades exclusivo en los extensores de reglón.
  • Cat® Grade Control es un sistema de orientación integrado de fábrica que ayuda a eliminar irregularidades de la superficie y controlar el grosor de la carpeta para una mayor producción y rentabilidad, y costos de operación más bajos.
Bajos costos de posesión y operación

Bajos costos de posesión y operación

  • La exclusiva modalidad Eco y el control automático de velocidad del motor reducen el consumo de combustible y los niveles de ruido para lograr una mejor comodidad y comunicación.
  • El sistema de alimentación de 4 bombas está diseñado para una alta producción en la modalidad Eco, lo que conduce a un menor consumo de combustible.
  • Los interruptores de millones de ciclos proporcionan fiabilidad.
  • Planchas base y protectores de la cadena del transportador diseñados para minimizar los requerimientos de mano de obra y proporcionar un costo de reemplazo menor.
  • Los elementos calefactores se deslizan hacia fuera para facilitar su sustitución
  • Los bastidores del reglón maquinados simplifican el reemplazo de la plancha del reglón.
  • Los tapajuntas optimizados de la tolva ofrecen una mayor capacidad de memoria y resistencia a la temperatura para mejorar el rendimiento durante los intercambios de camiones.
Mayor comodidad

Mayor comodidad

  • El sistema de ventilación extrae los humos de la cámara del sinfín y los aleja del operador para lograr un entorno de trabajo más cómodo.
  • La estación de operación doble proporciona capacidad de retroceso y un control completo desde ambos lados de la máquina. Cada estación puede abrirse más allá del bastidor para ofrecer una visibilidad total.
  • La opción de asiento con calefacción, la suspensión neumática, los múltiples ajustes del asiento y las consolas inclinables proporcionan comodidad durante toda la jornada de trabajo.
  • La modalidad Eco proporciona niveles bajos de ruido que permiten la comunicación clara con los miembros del equipo.
  • El cinturón de seguridad de alta visibilidad de 76 mm (3") permite cumplir con los requisitos de seguridad para los miembros del equipo.
  • El puerto USB simplifica las actualizaciones de software.
  • Posavasos que ofrecen comodidad.
Pantallas de fácil visualización

Pantallas de fácil visualización

  • Las pantallas táctiles con control de brillo ajustable permiten a los operadores ajustar el rendimiento en diversas condiciones de iluminación.
  • La pantalla táctil simplifica la activación del generador y la potencia auxiliar y, al mismo tiempo, ofrece un ajuste sencillo de las temperaturas de calentamiento de la plancha del reglón, de las velocidades de apisonamiento y vibración, Cat® Grade Control (optativo) y de las preferencias del operador almacenadas.
  • Las pantallas de operación se pueden ajustar a requisitos de idioma específicos y tienen muchas opciones de idiomas disponibles.

Especificaciones del producto para AP1055

Alcance de pavimentación con el modelo SE60 VT XW 3 m - 10 m (10' - 33') 3 m - 10 m (10' - 33')
Longitud en orden de trabajo 23.1 pies 7 m
Ancho en orden de trabajo 11.8 pies 3.6 m
Altura total 12.3 pies 3.8 m
Longitud de transporte 22.75 pies 6.9 m
Anchura de transporte 9.8 pies 3 m
Altura de transporte 10 pies 3 m
Capacidad de producción máxima 1602 ton(EE.UU.)/h 1766 t/h
Velocidad máxima de desplazamiento 9 milla/h 14.5 km/h
Velocidad máxima de pavimentación: con reglón de barra de pisón 82 pie/min 25 m/min
Radio de giro interior 1.5 pies 0.5 m
Peso de embarque: solo pavimentadora 37,513 lb 17015 kg
Capacidad del tanque de combustible 92 gal (EE.UU.) 348 L
Sistema de enfriamiento 12 gal (EE.UU.) 45 L
Tanque de aceite hidráulico 58 gal (EE.UU.) 219 L
Tanque de lavado 7.9 gal (EE.UU.) 30 L
Potencia bruta 249 hp 186 kW
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1

AP1055 Equipos estándar

Entorno de operación

  • Estaciones de operación dobles
  • Guía de dirección
  • Sistema de ventilación

Tecnología

  • Product Link™ Elite 641 celular

Tren de fuerza

  • Control automático de velocidad del motor
  • Motor C7.1 Cat®
  • Ventilador de enfriamiento de velocidad variable
  • Modalidad Eco
  • Aceite hidráulico de larga duración

Sistema eléctrico

  • Generador de 70 kW
  • Técnico Electrónico Cat®
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Tomacorriente de arranque auxiliar remoto
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Tomacorriente de 12 V
  • Alternador de 100A
  • Baterías de 1.400 CCA

Suministro de materiales

  • Sensores de alimentación de tipo de material de contacto
  • Rodillo de empuje ajustable

Servicio y mantenimiento

  • Refrigerante de larga duración
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de análisis programado de aceite
  • Mirillas

Seguridad

  • Alarma de retroceso
  • Bocina
  • Luces de trabajo
  • Paquete de espejos
  • Cubiertas antivandalismo

AP1055 Equipos opcionales

Tecnología

  • Cat® Grade Control
  • Sensor del nivel de la tolva y de la altura de los materiales
  • Pave Start Assistant
  • Product Link™ Elite 631 satelital

Entorno de operación

  • Asiento con amortiguación neumática
  • Techo rígido
  • Pedal de deceleración
  • Dirección de fricción
  • Asientos con calefacción
  • Blindajes laterales
  • Indicador del punto de remolque (2°)
  • Deflector
  • Visor de pantalla
  • Parabrisas

Tren de fuerza

  • Pesos del lastre delantero
  • Correa Mobil-trac™lisa
  • Correa Mobil-trac™: con diseño de banda de rodamiento

Sistema eléctrico

  • Tablero de potencia auxiliar de 6,6 kW

Suministro de materiales

  • Extensión de sinfín
  • Dispositivos de nivelación
  • Extensiones manuales del bastidor principal
  • Extensiones eléctricas del bastidor principal
  • Sensores de alimentación sónicos
  • Compuerta frontal con plegamiento eléctrico
  • Enganche para camión
  • Bomba de lavado y carrete
  • Tanque de lavado
  • Paquetes de pavimentación de ancho amplio

Servicio y mantenimiento

  • Kits de reparación y servicio
  • Kits de tiempo de disponibilidad

Referencias de pendiente

  • Viga de nivelación sónica
  • Pala rígida de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')

Opciones de reglón

  • Reglón SE60 VT XW

Vea cómo AP1055 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055

Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055
Pavimentadora AP1055

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Sistema Cat® Grade and Slope se diseñó para eliminar las irregularidades de la superficie del pavimento. El sistema tiene sensores que controlan la elevación e inclinación. Estos sensores pueden trabajar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos de elevación o de pendiente transversal y mantener los valores previstos. Las vigas promedio equipadas con varios sensores proporcionan un área de promedio más larga para eliminar las irregularidades y conseguir transiciones más suaves.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  AP1055

Ver más ofertas