Manipulador Telescópico TH0842

Manipuladores telescópicos TH0842 TH0842 Telehandler

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad de carga nominal
8000 lb
3629 kg
Altura máxima de levantamiento
42.1 pies
12.8 m
Alcance máximo hacia delante
27.6 pies
8.4 m

Descripción general

REDISEÑADO EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES

El Manipulador Telescópico Cat® TH0842 de última generación se centra en la seguridad y la facilidad de operación, con intervalos de servicio extendidos para que esté listo para trabajar cuando lo necesite.

Más que una máquina: los manipuladores telescópicos Cat son una extensión de usted.

Beneficios

SEGURIDAD

Trabaje con más confianza con el sistema de indicación de estabilidad de carga (LSI, Load Stability Indication) que envía alertas visuales y sonoras al operador sobre la estabilidad delantera de la máquina.

FACILIDAD DE OPERACIÓN

Funcionamiento uniforme y predecible con la palanca universal de control piloto.

INTERVALOS DE SERVICIO EXTENDIDOS

El mantenimiento es sencillo gracias a las características como el intervalo de engrase a las 500 horas, el servicio de la pluma a las 500 horas, del aceite hidráulico a las 3.000 horas, del refrigerante de larga duración a las 6.000 horas, la parada del motor en vacío y más. 

Especificaciones del producto para TH0842

Capacidad de carga nominal 8000 lb 3629 kg
Altura máxima de levantamiento 42.1 pies 12.8 m
Alcance máximo hacia delante 27.6 pies 8.4 m
Nivelación del bastidor 10º 10º
Tracción en la barra de tiro con carga 29179 lbf 129.8 kN
Capacidad a altura máxima 6000 lb 2722 kg
Capacidad a alcance máximo 1700 lb 771 kg
Peso en orden de trabajo 23366 lb 10599 kg
Presión máxima sobre el suelo (neumáticos macizos) 185 lb/pulg² 1276 kPa
Presión máxima sobre el suelo (neumáticos de aire/gas) 150 lb/pulg² 1034 kPa
Velocidad de desplazamiento hacia adelante 20 milla/h 31 km/h
Velocidad de desplazamiento en retroceso 14 milla/h 22 km/h
Radio de giro sobre los neumáticos (dirección con 2 ruedas) 261 pulg 6.64 m
Radio de giro sobre los neumáticos (dirección con 4 ruedas) 156 pulg 3.97 m
Nota Las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en un motor de 74,4 kW (100 hp), neumáticos de aire/gas, techo abierto, portador estándar de 1.829 mm (72"), horquillas de 1.829 mm (72"), tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). Las especificaciones de operación y las dimensiones se basan en un motor de 74,4 kW (100 hp), neumáticos de aire/gas, techo abierto, portador estándar de 1.829 mm (72"), horquillas de 1.829 mm (72"), tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb).
Modelo Cat® C3.6 Cat® C3.6
Emisiones Equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
Potencia bruta ISO 14396:2002 ISO 14396:2002
Potencia bruta 100 hp 74.4 kW
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Flujo hidráulico auxiliar 14.5 gal EE.UU./min 55 L/min
Presión hidráulica auxiliar 4061 lb/pulg² 280 bar
Flujo máximo de la bomba 37 gal EE.UU./min 141 L/min
Presión de operación del sistema 4061 lb/pulg² 280 bar
Tanque de combustible 39 gal (EE.UU.) 146 L
Tanque hidráulico 24 gal (EE.UU.) 90 L
Sistema hidráulico 44 gal (EE.UU.) 165 L
Cárter del motor 2.4 gal (EE.UU.) 9 L
Transmisión 5.3 gal (EE.UU.) 20 L
Caja de transferencia 0.7 gal (EE.UU.) 2.7 L
Avance 4 marchas 4 marchas
Retroceso 3 marchas 3 marchas
Opción (1) 14-24 Galaxy Giraffe XLW L-2 (aire) 14-24 Galaxy Giraffe XLW L-2 (aire)
Opción (2) 13-24 Camso TLH 792S (macizos) 13-24 Camso TLH 792S (macizos)
Opción (3) 13-24 Maxam MS709 (macizos) 13-24 Maxam MS709 (macizos)
Frenos de servicio Frenos interiores de discos sumergidos en aceite en los ejes delantero y trasero Frenos interiores de discos sumergidos en aceite en los ejes delantero y trasero
Frenos de estacionamiento Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente (eje delantero) Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente (eje delantero)
Bajada de la pluma 14,2 segundos 14,2 segundos
Levantamiento de la pluma 12,8 segundos 12,8 segundos
Retracción telescópica 13,3 segundos 13,3 segundos
Extensión telescópica 14,2 segundos 14,2 segundos
Altura de la parte trasera de la máquina 102 pulg 2.59 m
Longitud total hasta la parte delantera del portador 232 pulg 5.89 m
Ancho total: neumáticos estándar 93 pulg 2.36 m
Distancia entre ejes 131 pulg 3.32 m
Espacio libre sobre el suelo 19 pulg 473 mm
Ruido exterior 82 dB(A) 82 dB(A)
Ruido para el operador 79 dB(A) 79 dB(A)
Cabina cerrada (con aire acondicionado) 364 lb 165 kg
Neumáticos macizos 1737 lb 788 kg
Guardabarros (conjunto de 4) 119 lb 54 kg
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene 0,68 kg (1,5 lb) de refrigerante. El refrigerante es R134a o R1234yf. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global de 1.430), el refrigerante en el sistema tiene un equivalente de CO2 de 0,972 toneladas métricas (1,07 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene 0,68 kg (1,5 lb) de refrigerante. El refrigerante es R134a o R1234yf. Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global de 1.430), el refrigerante en el sistema tiene un equivalente de CO2 de 0,972 toneladas métricas (1,07 tons EE.UU.).
Facilidad de reciclaje 97% 97%

TH0842 Equipos estándar

MOTOR

  • 74,4 kW (100 hp)

CLIMAS FRÍOS

  • Desconexión de la batería con bloqueo

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Techo

POTENCIADORES DE OPERACIÓN

  • Interruptor de presencia del operador en el asiento
  • Cámara retrovisora
  • Indicador de estabilidad de carga (LSI)

ASIENTO DEL OPERADOR

  • Asiento con suspensión mecánica

CINTURÓN DE SEGURIDAD

  • Cinturón de seguridad de 51 mm (2")

ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Puerto de carga dual USB (USB-A y USB-C)
  • Seguridad con código de operador de 4 dígitos habilitado
  • Limpiaparabrisas delantero (solo cabina cerrada)

GUARDABARROS

  • Guardabarros de la cabina (delantero izquierdo)

OTRAS OPCIONES

  • Cubierta del bastidor
  • Enganche de recuperación

LUCES

  • Luces de trabajo LED en la cabina y la pluma

TELEMÁTICA

  • PLE643 – Product Link™ Elite

ACOPLADOR DE ACCESORIO

  • Acoplador TH (manual)

CONEXIONES HIDRÁULICAS AUXILIARES

  • Tuberías hidráulicas auxiliares tapadas

TH0842 Equipos opcionales

CLIMAS FRÍOS

  • Paquete para climas fríos
  • Batería doble de servicio pesado
  • Calentador del bloque de motor
  • Auxiliar de arranque con éter

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Cabina cerrada con calefacción
  • Cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado

ASIENTO DEL OPERADOR

  • Asiento Plus con suspensión mecánica

CINTURÓN DE SEGURIDAD

  • Cinturón de seguridad de 75 mm (3")
  • Cinturón de seguridad con indicador de 75 mm (3")

ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Seguridad con llave Bluetooth®
  • Interruptor de traba hidráulica
  • Limpiaparabrisas trasero (solo cabina cerrada)
  • Limpiaparabrisas en el techo (solo cabina cerrada)
  • Parasol (ventana superior)
  • Candados (conjunto de 4)

GUARDABARROS

  • Guardabarros (4 ruedas)

PROTECCIONES

  • Protector de ventana delantera
  • Protector de ventana superior

OTRAS OPCIONES

  • Puntal de pluma

LUCES

  • Baliza
  • Luces de desplazamiento por carretera

NEUMÁTICOS

  • Galaxy: neumático de aire/gas direccional
  • Camso: macizo direccional
  • Maxam: macizo no direccional

ACOPLADOR DE ACCESORIO

  • Acoplador IT (manual)
  • Acoplador IT (hidráulico)

CONEXIONES HIDRÁULICAS AUXILIARES

  • Desconexiones hidráulicas rápidas (girar para conectar)

PORTADOR

  • Estándar: 1.270 mm (50")
  • Estándar: 1.829 mm (72")
  • Inclinación lateral/rotación: 1.270 mm (50")
  • Inclinación lateral/rotación: 1.829 mm (72")
  • Posicionador de horquilla hidráulico de 1.829 mm (72")

HORQUILLAS

  • Horquillas para palés de 1.220 mm (48")
  • Horquillas para palés de 1.525 mm (60")
  • Horquillas para palés de 1.829 mm (72")

OTROS ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS

  • Cucharón de uso general
  • Pluma de armazón de 3,7 m (12')

Vea cómo TH0842 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842

Manipulador Telescópico TH0842
Manipulador Telescópico TH0842
Manipulador Telescópico TH0842
Manipulador Telescópico TH0842
Manipulador Telescópico TH0842
Manipulador Telescópico TH0842

Explorar las ofertas vigentes para  TH0842

Ver más ofertas