Clase de excavadora de 3 a 5 toneladas

Adaptadores Clase de excavadora de 3 a 5 toneladas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
246.9 lb
112 kg
Ancho
44.3 pulg
1125 mm
Longitud total
18.2 pulg
463 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Aplicación

Aplicación

El diseño permite usar accesorios aprobados para minicargadores en miniexcavadoras hidráulicas.
Guía de manguera empernada

Guía de manguera empernada

Se proporciona para asistir en el tendido de mangueras hidráulicas cuando se utilizan accesorios hidromecánicos aprobados con el acoplador. Se puede montar en cualquier lado del adaptador en función de las herramientas y las necesidades específicas.
Diseño reforzado con tubo transversal

Diseño reforzado con tubo transversal

El diseño reforzado con tubo transversal proporciona la estabilidad necesaria para operar una amplia gama de accesorios aprobados.
Bastidor abierto

Bastidor abierto

El diseño de bastidor abierto proporciona visibilidad de los accesorios para ofrecer un acoplamiento más seguro y sencillo de los accesorios.
Soporte integrado

Soporte integrado

Cuando no está en uso, el soporte integrado mantiene el adaptador en posición vertical. Esto ayuda a mantenerlo en la posición correcta para sujetarlo a la máquina, ya sea con un pasador o un acoplador rápido.
Clavijas incluidas

Clavijas incluidas

Todos los adaptadores de miniexcavadora hidráulica a minicargadores se ofrecen con un kit completo de clavijas.

Especificaciones del producto para Clase de excavadora de 3 a 5 toneladas

Peso 246.9 lb 112 kg
Ancho 44.3 pulg 1125 mm
Longitud total 18.2 pulg 463 mm
Altura total 19.9 pulg 505 mm
Diámetro del pasador 1.6 pulg 40 mm
de 7 a 9 toneladas Clase de excavadoras Clase de excavadoras
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Tipo de acoplador Se adapta al acoplador del minicargador Se adapta al acoplador del minicargador
Sistema hidráulico necesario Ninguno Ninguno

Vea cómo Clase de excavadora de 3 a 5 toneladas se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  Clase de excavadora de 3 a 5 toneladas

Ver más ofertas