A68 con pasador de traba

A68 con pasador de traba Sinfines

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Par del eje motriz a presión máxima
5037.5 lb/pie
6830 N·m
Método del mando
Motor gerotor - Reducción de engranaje planetario doble
Motor gerotor - Reducción de engranaje planetario doble
Diseño de soporte de montaje
Pasador de traba para retroexcavadora cargadora de 1/4 yd
Pasador de traba para retroexcavadora cargadora de 1/4 yd

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Aplicación

Aplicación

Los sinfines Cat® se utilizan para perforar orificios para bases, cercas, carteles de señalización, árboles y arbustos en aplicaciones de construcción, agrícolas y de paisajismo.
Cat

Sistemas de mando múltiple

Cada uno de los tres sistemas de mando diferentes están diseñados con la cantidad justa de velocidad y par a fin de trabajar en una amplia gama de tipos de suelo.

  • El Sistema A23 cuenta con un motor hidráulico de velocidad variable, bidireccional y de estilo gerotor que genera una velocidad de la broca y un par de salida óptimos para trabajos de servicio liviano a moderado.
  • El Sistema A41 cuenta con un motor hidráulico de velocidad variable, bidireccional, con mando planetario de reducción única y de estilo gerotor. Este se encuentra montado en una caja de engranajes planetarios a fin de ofrecer una velocidad de la broca y un par de salida óptimos en aplicaciones de servicio moderado a pesado.
  • El Sistema A68 cuenta con un motor hidráulico de engranajes de velocidad variable, bidireccional, con mando planetario de reducción doble. Este se encuentra montado en una caja de engranajes planetarios a fin de ofrecer una velocidad de la broca y un par de salida óptimos en aplicaciones de servicio moderado a pesado con requisitos de perforación de alto rendimiento.
Brocas resistentes para cualquier aplicación

Brocas resistentes para cualquier aplicación

Las brocas resistentes se adaptan a una gran cantidad de proyectos. Se ofrecen brocas estándar, brocas para árboles, brocas industriales y brocas de cabezal de perforación de roca estándar (con pernos) para cubrir una amplia variedad de aplicaciones y condiciones del terreno.
Adaptadores y extensiones de brocas

Adaptadores y extensiones de brocas

Varias extensiones permiten excavar más profundo y adaptarse a diseños de brocas de eje redondo o hexagonal. El pasador de retención reduce el tiempo de cambio de la paleta del sinfín.
Junta articulada

Junta articulada

La junta articulada garantiza una posición recta del sinfín, independientemente del posicionamiento de la máquina.
Topes mecánicos de giro

Topes mecánicos de giro

Los topes mecánicos de giro evitan que el sinfín gire en exceso.

Especificaciones del producto para A68 con pasador de traba

Par del eje motriz a presión máxima 5037.5 lb/pie 6830 N·m
Método del mando Motor gerotor - Reducción de engranaje planetario doble Motor gerotor - Reducción de engranaje planetario doble
Diseño de soporte de montaje Pasador de traba para retroexcavadora cargadora de 1/4 yd Pasador de traba para retroexcavadora cargadora de 1/4 yd
Sistema hidráulico necesario Flujo alto XPS Flujo alto XPS
Flujo hidráulico óptimo 95-130 L/min (25-34 gal EE.UU./min) 95-130 L/min (25-34 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pulg²) 207-290 bar (3.002-4.206 lb/pulg²)
Ancho total con soporte 45.4 pulg 1152 mm
Longitud total con soporte 26.3 pulg 668 mm
Altura total 43.2 pulg 1097 mm
Diámetro de la caja 11 pulg 280 mm
Rango de giro (hacia delante y hacia atrás) 160° 160°
Rango de giro (izquierda/derecha) 105 grados 105 grados
Peso 443.1 lb 201 kg
Cilindrada del motor 2.67 pulg³ 44 cm³
Velocidad de la broca a flujo máximo 81 rpm 81 rpm
Tamaño del eje de salida hexagonal 2 pulg 51 mm

Vea cómo A68 con pasador de traba se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Sinfín Cat® en acción en un Cargador de Ruedas Compacto 908M

Sinfín Cat® en acción en un Cargador Todoterreno 277D

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Sinfín Cat® en acción en un Cargador de Ruedas Compacto 908M
Sinfín Cat® en acción en un Cargador Todoterreno 277D

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  A68 con pasador de traba

Ver más ofertas