TL1255

Manipuladores telescópicos TL1255

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad de carga nominal
12000 lb
5443 kg
Altura máxima de levantamiento
54.9 pie
16.7 m
Modelo de motor
Cat® C3.6L*
Cat® C3.6L*

Descripción general

CONFIGURADO PARA EL ÉXITO

El modelo TL1255D está diseñado con precisión para ocuparse de cualquier tarea, con estabilidad, maniobrabilidad, velocidad y potencia en cualquier aplicación.

Beneficios

EFICIENTEMENTE POTENTE

Servicio a nivel del suelo para los puntos de revisión diarios fácilmente accesibles

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

Estabilidad superior y sistemas hidráulicos potentes

DURABILIDAD SIN LUGAR A DUDAS

Visibilidad panorámica excepcional

Especificaciones del producto para TL1255

Capacidad de carga nominal 12000 lb 5443 kg
Altura máxima de levantamiento 54.9 pie 16.7 m
Alcance máximo hacia delante 42 pie 12.8 m
Velocidad máxima de desplazamiento 21 milla/h 33.8 km/h
Altura máxima de levantamiento (estabilizadores bajados) 54.9 pie 16.7 m
Tracción en la barra de tiro con carga 26510 lb 117.9 kN
Radio de giro: sobre los neumáticos 14.1 pie 4.3 m
Capacidad a altura máxima (estabilizadores bajados) 5000 lb 2268 kg
Capacidad al alcance máximo (estabilizadores bajados) 3500 lb 1587 kg
Nivelación del bastidor 10° 10°
Peso en orden de trabajo 34182 lb 15505 kg
Capacidad de carga nominal 12000 lb 5443 kg
Modelo de motor Cat® C3.6L* Cat® C3.6L*
Potencia bruta básica 134 hp 100 kW
Nota * Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. * Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Estándar 400/75-28 Duraforce 400/75-28 Duraforce
Optativo Duraforce de espuma 400/75-28; Telemaster macizo 360/85-28; 17.5 × 25 16PR de aire; 17.5 × 25 12PR de espuma; 400/75-28 de aire que no dejan marcas; 400/75-28 de espuma que no dejan marcas Duraforce de espuma 400/75-28; Telemaster macizo 360/85-28; 17.5 × 25 16PR de aire; 17.5 × 25 12PR de espuma; 400/75-28 de aire que no dejan marcas; 400/75-28 de espuma que no dejan marcas
Tanque de combustible 38 gal (EE.UU.) 145 L
Tanque de fluido de escape diésel (DEF) 5.7 gal (EE.UU.) 21.5 L
Sistema hidráulico 50 gal (EE.UU.) 189 L
Tipo de bomba Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable Bomba de pistones axiales con detección de carga de desplazamiento variable
Flujo hidráulico auxiliar 25 gal/min 95 L/min
Presión hidráulica auxiliar 3307 lb/pulg² 228 bar
Levantamiento de la pluma 17 s 17 s
Bajada de la pluma 14.4 s 14.4 s
Retracción telescópica 15.3 s 15.3 s
Extensión telescópica 19.7 s 19.7 s
Tipos (1) Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón
Tipos (2) Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero
Frenos de estacionamiento Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero. Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero.
Frenos de servicio Frenos interiores de discos sumergidos en aceite en los ejes delantero y trasero Frenos interiores de discos sumergidos en aceite en los ejes delantero y trasero
Avance 4 velocidades 4 velocidades
Retroceso 3 velocidades 3 velocidades
Portahorquillas: inclinación estándar 50 pulg 1270 mm
Tirante de refuerzo con cabrestante - Opción 1 3 pie 0.9 m
Portahorquillas: giro (100) 72 pulg 1829 mm
Portahorquillas: posicionador de la horquilla hidráulica doble - Opción 2 72 pulg 1829 mm
Portahorquillas: posicionador de la horquilla hidráulica doble - Opción 1 50 pulg 1270 mm
Cucharones: Uso general - Opción 1 1.3 yd³ 1 m³
Plumas con tirantes de refuerzo - Opción 1 12 pie 3.7 m
Portahorquillas: inclinación estándar 72 pulg 1829 mm
Cucharones: Uso múltiple 1.3 yd³ 1 m³
Horquillas de paletas: opción 2 60 pulg 1525 mm
Nota *Para uso con horquillas de 1.525 mm (60") o más grandes *Para uso con horquillas de 1.525 mm (60") o más grandes
Cucharones: Uso general - Opción 2 2 yd³ 1.5 m³
Extensiones de horquilla* 90 pulg 2286 mm
Horquillas de paletas: opción 1 48 pulg 1220 mm
Acoplador Acoplador IT hidráulico (incluye sistema eléctrico auxiliar) Acoplador IT hidráulico (incluye sistema eléctrico auxiliar)
Brazo de manipulación de materiales Ajustable 2 a 4 m (Ajustable 6,7 a 13,2') Ajustable 2 a 4 m (Ajustable 6,7 a 13,2')
Horquillas de paletas: opción 3 72 pulg 1829 mm
Portahorquillas: inclinación estándar - Opción 2 72 pulg 1829 mm
Horquillas: de bloques 48 pulg 1220 mm
Tirante de refuerzo con cabrestante - Opción 2 12 pie 3.7 m
Montaje en la horquilla - Gancho Gancho de levantamiento Gancho de levantamiento
Portahorquillas: desplazamiento lateral 48 pulg 1220 mm
Plumas con tirantes de refuerzo - Opción 2 15 pie 4.6 m
Cucharones: garfio 1.7 yd³ 1.3 m³
Montaje en la horquilla - Gancho Tolva para basura Tolva para basura
Portahorquillas: inclinación estándar - Opción 1 50 pulg 1270 mm
Portahorquillas: inclinación estándar 60 pulg 1524 mm
Montaje en la horquilla - Pluma con tirante de refuerzo Ajustable 2 a 4 m (ajustable 6,7 a 13,2') Ajustable 2 a 4 m (ajustable 6,7 a 13,2')
Montaje en la horquilla - Plataforma de trabajo 1220 mm × 2438 mm (4 ft × 8 ft) 1220 mm × 2438 mm (4 ft × 8 ft)

TL1255 Equipos estándar

PLUMA TELESCÓPICA

  • Indicador del ángulo de la pluma

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador: 12voltios
  • Batería: 12 voltios, 1.000 CCA
  • Bocina
  • Alarma de retroceso

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Palanca universal, electrónica simple
  • Apoyabrazos de la palanca universal ajustable
  • Agarraderas para entrar fácilmente.
  • Asiento: de vinilo, suspensión con el logo Cat
  • Perilla de giro del volante de dirección
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado
  • Espejo retrovisor izquierdo
  • Puerta de servicio, filtro de admisión de aire de la cabina, llenado de combustible, llenado hidráulico, indicador de nivel, tablero de fusibles y llenado de limpiaparabrisas
  • Instrumentos: voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, medidor de temperatura del agua Todos los medidores están protegidos por una cubierta de acrílico transparente.
  • Freno de estacionamiento con luz indicadora
  • Volante de dirección con logotipo de Cat
  • Llaves y trabas Cat
  • Frenos: de servicio de disco sumergido
  • Cinturón de seguridad: 3" de ancho

TREN DE FUERZA

  • Motor: Cat C3.6L - Potencia bruta 100 kW (134 hp)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Transmisión: servotransmisión de 6 velocidades Cat PG145, 4 velocidades de avance, 3 velocidades de retroceso
  • Filtros, mangueras y acoplamientos Cat
  • Ejes: Dana
  • Volante de dirección
  • Tracción: 4 ruedas

Estructura

  • Chasis con nivel del bastidor hasta 10 grados cuando funciona en terrenos desiguales y difíciles
  • Acoplador IT

ANTICONGELANTE

  • Regrigerante: anticongelante, mezcla 50/50

NEUMÁTICOS

  • Neumáticos: Duraforce de aire 370/75-28

OTROS EQUIPOS

  • Puntos de levantamiento y de amarre integrados
  • Color de pintura estándar de Cat
  • Sistema hidráulico auxiliar para accesorios hidráulicos (una función)

TL1255 Equipos opcionales

PLUMA TELESCÓPICA

  • Acoplador IT hidráulico (incluye sistema eléctrico auxiliar)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Grupo de luces de trabajo: 3 luces montadas en la cabina -- 2 de avance, 1 de retroceso; 1 luz de retroceso; 2 luces montadas en la pluma, 1 baliza giratoria
  • Calentador del bloque de motor
  • Calentador: cabina abierta
  • Grupo de luces de carretera: faros, luces de freno, señales de giro

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Una sola palanca universal - con interruptor basculante
  • EROPS: Recinto de la cabina (puerta, ventanas con vidrio de seguridad, limpiaparabrisas, ventilador desempañador y calentador)
  • Limpiaparabrisas del tragaluz
  • Malla protectora de seguridad: frontal y superior

NEUMÁTICOS

  • Neumáticos: Duraforce relleno de espuma 370/75-28
  • Neumáticos: Telemaster macizo 315/95-28
  • Neumático: 14.00-24 16PR de aire
  • Neumático: 14.00-24 12 de espuma
  • Neumáticos: de aire que no dejan marca 370/75-28

OTROS EQUIPOS

  • Guardabarros
  • Gancho de remolque: tipo pivote
  • Conjunto ártico - Incluye: motor de arranque de 2.400 A, calentador del depósito hidráulico de 1.000 vatios, calentador del colector de aceite del motor de 500 vatios, dos baterías de celdas de gel de 1.375 CCA sin mantenimiento, manta eléctrica con batería de 160 vatios, calentador del bloque de motor de 1.000 vatios.

HERRAMIENTAS

  • Portahorquillas: desplazamiento lateral de 50" (disponible de fábrica)
  • Gancho de levantamiento montado en la horquilla (disponible de fábrica)
  • Pluma con tirantes de refuerzo
  • Portahorquillas: inclinación estándar de 50" (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: rotacíón estándar de 50" (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: giro, 72", 100 grados, 9.000 lb. de capacidad, 5.000 lb en oscilación (disponible de fábrica)
  • Horquillas para paletas: dos de 60", 2" x 6", capacidad de 9.000 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Horquillas para paletas: dos de 48", 2,36" x 6", capacidad de 9.000 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Horquillas para bloques: dos de 48", 2" x 2", capacidad de 3.800 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Cucharón de uso general de 1,3 Cu. yd
  • Cucharón de manipulación de materiales de 1,95 Cu. yd
  • Cucharón de uso múltiple de 1,3 Cu. yd
  • Plataforma de trabajo: 8' x 4' con capacidad máxima de 1.000 lbs. Incluye cavidades de horquillas cerradas, puerta lateral de entrada/salida, riel delantero desmontable y piso de malla metálica

Vea cómo TL1255 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Manipulador Telescópico TL1255D

Manipulador Telescópico TL1255D