TL943

Manipuladores telescópicos TL943

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad de carga nominal
9000 lb
4082 kg
Altura máxima de levantamiento
43 pie
13.1 m
Modelo de motor
Cat® C3.6L
Cat® C3.6L

Descripción general

CONFIGURADO PARA EL ÉXITO

Los manipuladores telescópicos Cat ofrecen desempeño y versatilidad.

Beneficios

EFICIENTEMENTE POTENTE

Estabilidad superior y sistemas hidráulicos potentes

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

Visibilidad panorámica excepcional

DURABILIDAD SIN LUGAR A DUDAS

Servicio a nivel del suelo para los puntos de revisión diarios fácilmente accesibles

Especificaciones del producto para TL943

Capacidad de carga nominal 9000 lb 4082 kg
Altura máxima de levantamiento 43 pie 13.1 m
Capacidad a altura máxima de levantamiento 7,000 lb 3175 kg
Capacidad a alcance máximo 1,200 lb 544 kg
Alcance máximo hacia delante 31 pie 9.4 m
Velocidad máxima de desplazamiento 18 milla/h 29 km/h
Modelo de motor Cat® C3.6L Cat® C3.6L
Potencia bruta básica 73.7 hp 55 kW
Potencia bruta: premium 111 hp 83 kW
Nota * Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. * Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Peso en orden de trabajo 25,750 lb 11680 kg
Altura 8.16 pie 2490 mm
Ancho 8 pie 2470 mm
Distancia entre ejes 11.25 pie 3343 mm
Longitud: cara de la horquilla 20.5 pie 6248 mm
Espacio libre sobre el suelo 17 pulg 432 mm
Radio de giro: sobre los neumáticos 12 pie 3.7 m
Estándar 370/75-28 Duraforce MT 370/75-28 Duraforce MT
Optativo (1) 370/75-28 Duraforce de espuma 370/75-28 Duraforce de espuma
Optativos (2) Telemaster macizo 315/95-28 Telemaster macizo 315/95-28
Optativos (3) 14.00-24 16PR de aire 14.00-24 16PR de aire
Optativos (4) 14 × 24-12 PR de espuma 14 × 24-12 PR de espuma
Optativos (5) De aire que no dejan marca 370/75-28 De aire que no dejan marca 370/75-28
Optativo De espuma que no dejan marca 370/75-28 De espuma que no dejan marca 370/75-28
Tanque de combustible 38 gal (EE.UU.) 145 L
Sistema hidráulico 47 gal (EE.UU.) 177 L
Fluido de escape de combustible diésel 5.7 gal (EE.UU.) 21.5 L
Levantamiento de la pluma 9.9 s 9.9 s
Bajada de la pluma 8.5 s 8.5 s
Retracción telescópica 14.6 s 14.6 s
Extensión telescópica 14.5 s 14.5 s
Tracción en la barra de tiro: premium 25,589 lb 114 kN
Freno de estacionamiento Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero. Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero.
Características Frenos de servicio: interiores de discos de freno sumergidos en los ejes delantero y trasero; Frenos de estacionamiento: aplicados por resorte y liberados hidráulicamente en eje delantero Frenos de servicio: interiores de discos de freno sumergidos en los ejes delantero y trasero; Frenos de estacionamiento: aplicados por resorte y liberados hidráulicamente en eje delantero
Características Asiento de vinilo con suspensión, palanca universal única, interior espacioso, cabina ergonómica. Asiento de vinilo con suspensión, palanca universal única, interior espacioso, cabina ergonómica.
Características Voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, indicador de combustible, medidor de temperatura del agua Voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, indicador de combustible, medidor de temperatura del agua
Portahorquillas: oscilación 100°, 1.829 mm, 2.948 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100°, 72", 6.500 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación) 100°, 1.829 mm, 2.948 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100°, 72", 6.500 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación)
Portahorquillas: inclinación estándar 50 pulg 1270 mm
Horquillas de paletas: opción 2 [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48", 2,36" × 4") [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48", 2,36" × 4")
Portahorquillas: desplazamiento lateral 50 pulg 1270 mm
Portahorquillas: posicionamiento de la horquilla doble 50 pulg 1270 mm
Horquillas de paletas: opción 1 [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5") [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5")
Horquillas madereras: opción 1 [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60", 1,75" × 7") [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60", 1,75" × 7")
Horquillas para bloques [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2") [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2")
Horquillas de paletas: opción 3 [2] 1829 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 72 in, 2.36 in × 6 in) [2] 1829 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 72 in, 2.36 in × 6 in)

TL943 Equipos estándar

PLUMA TELESCÓPICA

  • Indicador del ángulo de la pluma

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador: 12voltios
  • Batería: 12 voltios, 1.000 CCA
  • Bocina
  • Alarma de retroceso

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Palanca universal, electrónica simple
  • Apoyabrazos de la palanca universal ajustable
  • Agarraderas para entrar fácilmente.
  • Asiento: de vinilo, suspensión con el logo Cat
  • Perilla de giro del volante de dirección
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado
  • Espejo retrovisor izquierdo
  • Puerta de servicio, filtro de admisión de aire de la cabina, llenado de combustible, llenado hidráulico, indicador de nivel, tablero de fusibles y llenado de limpiaparabrisas
  • Instrumentos: voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, medidor de temperatura del agua Todos los medidores están protegidos por una cubierta de acrílico transparente.
  • Freno de estacionamiento con luz indicadora
  • Volante de dirección con logotipo de Cat
  • Llaves y trabas Cat
  • Frenos: de servicio de disco sumergido
  • Cinturón de seguridad: 3" de ancho

TREN DE FUERZA

  • Motor: Cat C3.6L - Potencia bruta 55 kW (73,7 hp) o 83kW (111hp)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Transmisión: servotransmisión de 6 velocidades Cat PG145, 4 velocidades de avance, 3 velocidades de retroceso
  • Filtros, mangueras y acoplamientos Cat
  • Ejes: Dana
  • Volante de dirección
  • Tracción: 4 ruedas

Estructura

  • Chasis con nivel del bastidor hasta 10 grados cuando funciona en terrenos desiguales y difíciles
  • Acoplador IT

ANTICONGELANTE

  • Regrigerante: anticongelante, mezcla 50/50

NEUMÁTICOS

  • Neumáticos: Duraforce de aire 370/75-28

OTROS EQUIPOS

  • Puntos de levantamiento y de amarre integrados
  • Color de pintura estándar de Cat
  • Sistema hidráulico auxiliar para accesorios hidráulicos (una función)

TL943 Equipos opcionales

PLUMA TELESCÓPICA

  • Acoplador IT hidráulico (incluye sistema eléctrico auxiliar)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Grupo de luces de trabajo: 3 luces montadas en la cabina -- 2 de avance, 1 de retroceso; 1 luz de retroceso; 2 luces montadas en la pluma, 1 baliza giratoria
  • Calentador del bloque de motor
  • Calentador: cabina abierta
  • Grupo de luces de carretera: faros, luces de freno, señales de giro

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Una sola palanca universal - con interruptor basculante
  • EROPS: Recinto de la cabina (puerta, ventanas con vidrio de seguridad, limpiaparabrisas, ventilador desempañador y calentador)
  • Limpiaparabrisas del tragaluz
  • Malla protectora de seguridad: frontal y superior

NEUMÁTICOS

  • Neumáticos: Duraforce relleno de espuma 370/75-28
  • Neumáticos: Telemaster macizo 315/95-28
  • Neumático: 14.00-24 16PR de aire
  • Neumático: 14.00-24 12 de espuma
  • Neumáticos: de aire que no dejan marca 370/75-28

OTROS EQUIPOS

  • Guardabarros
  • Gancho de remolque: tipo pivote
  • Conjunto ártico - Incluye: motor de arranque de 2.400 A, calentador del depósito hidráulico de 1.000 vatios, calentador del colector de aceite del motor de 500 vatios, dos baterías de celdas de gel de 1.375 CCA sin mantenimiento, manta eléctrica con batería de 160 vatios, calentador del bloque de motor de 1.000 vatios.

HERRAMIENTAS

  • Portahorquillas: desplazamiento lateral de 50" (disponible de fábrica)
  • Gancho de levantamiento montado en la horquilla (disponible de fábrica)
  • Pluma con tirantes de refuerzo
  • Portahorquillas: inclinación estándar de 50" (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: rotacíón estándar de 50" (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: giro, 72", 100 grados, 9.000 lb. de capacidad, 5.000 lb en oscilación (disponible de fábrica)
  • Horquillas para paletas: dos de 60", 2" x 6", capacidad de 9.000 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Horquillas para paletas: dos de 48", 2,36" x 6", capacidad de 9.000 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Horquillas para bloques: dos de 48", 2" x 2", capacidad de 3.800 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Cucharón de uso general de 1,3 Cu. yd
  • Cucharón de manipulación de materiales de 1,95 Cu. yd
  • Cucharón de uso múltiple de 1,3 Cu. yd
  • Plataforma de trabajo: 8' x 4' con capacidad máxima de 1.000 lbs. Incluye cavidades de horquillas cerradas, puerta lateral de entrada/salida, riel delantero desmontable y piso de malla metálica

Vea cómo TL943 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Manipulador Telescópico TL943D

Manipulador Telescópico TL943D

Manipulador Telescópico TL943D
Manipulador Telescópico TL943D