TL642

Manipuladores telescópicos TL642

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad de carga nominal
6500 lb
2948 kg
Altura máxima de levantamiento
42 pie
12.8 m
Modelo de motor
Cat® C3.6L
Cat® C3.6L

Descripción general

CONFIGURADO PARA EL ÉXITO

El modelo TL642D está diseñado con precisión para ocuparse de cualquier tarea, con estabilidad, maniobrabilidad, velocidad y potencia en cualquier aplicación.

Beneficios

EFICIENTEMENTE POTENTE

Estabilidad superior y sistemas hidráulicos potentes

COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA

Visibilidad panorámica excepcional

DURABILIDAD SIN LUGAR A DUDAS

Servicio a nivel del suelo para los puntos de revisión diarios fácilmente accesibles

Especificaciones del producto para TL642

Capacidad de carga nominal 6500 lb 2948 kg
Altura máxima de levantamiento 42 pie 12.8 m
Alcance máximo hacia delante 30 pie 9.1 m
Velocidad máxima de desplazamiento 19 milla/h 31 km/h
Tracción en la barra de tiro con carga 20670 lbf 92 kN
Radio de giro: sobre los neumáticos 12 pie 3.7 m
Nivelación del bastidor 10° 10°
Capacidad a altura máxima 6500 lb 2949 kg
Capacidad a alcance máximo 700 lb 317 kg
Modelo de motor Cat® C3.6L Cat® C3.6L
Potencia bruta básica 73.7 hp 55 kW
Nota Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Peso en orden de trabajo 22,002 lb 9980 kg
Altura 8 pie 2430 mm
Ancho 8 pie 2470 mm
Distancia entre ejes 11.25 pie 3430 mm
Longitud: cara de la horquilla 18.5 pie 5639 mm
Espacio libre sobre el suelo 17 pulg 432 mm
Radio de giro: sobre los neumáticos 12 pie 3658 mm
Estándar 370/75-28 Duraforce MT 370/75-28 Duraforce MT
Optativo (1) 370/75-28 Duraforce de espuma 370/75-28 Duraforce de espuma
Optativos (2) Telemaster macizo 315/95-28 Telemaster macizo 315/95-28
Optativos (3) 13.00: 24 16PR de aire 13.00: 24 16PR de aire
Optativos (4) 13.00 × 24-12 PR de espuma 13.00 × 24-12 PR de espuma
Optativos (5) De aire que no dejan marca 370/75-28 De aire que no dejan marca 370/75-28
Optativo De espuma que no dejan marca 370/75-28 De espuma que no dejan marca 370/75-28
Tanque de combustible 38.3 gal (EE.UU.) 145 L
Sistema hidráulico 42 gal (EE.UU.) 158 L
Levantamiento de la pluma 15 s 15 s
Bajada de la pluma 10.3 s 10.3 s
Retracción telescópica 9.5 s 9.5 s
Extensión telescópica 16.3 s 16.3 s
Bomba de engranaje Una sola sección Una sola sección
Presión hidráulica auxiliar 3481 lb/pulg² 240 bar
Flujo hidráulico auxiliar 18 gal/min 68 L/min
Frenos de estacionamiento Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero. Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero.
Frenos de servicio Frenos interiores de discos sumergidos en aceite en los ejes delantero y trasero Frenos interiores de discos sumergidos en aceite en los ejes delantero y trasero
Tipo (1) Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón Ejes de dirección planetarios de 55° montados en el muñón
Tipo (2) Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero Diferencial de patinaje limitado de alta desviación del eje delantero
Portahorquillas: posicionamiento de la horquilla doble 50 pulg 1270 mm
Horquillas de paletas: opción 2 [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48", 2,36" × 4") [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48", 2,36" × 4")
Horquillas de paletas: opción 3 [2] 1829 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 72 in, 2.36 in × 6 in) [2] 1829 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 72 in, 2.36 in × 6 in)
Horquillas de paletas: opción 1 [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5") [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5")
Horquillas para bloques [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2") [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2")
Portahorquillas: inclinación estándar 50 pulg 1270 mm
Portahorquillas: desplazamiento lateral 50 pulg 1270 mm
Portahorquillas: oscilación 100°, 1.829 mm, 2.948 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100°, 72", 6.500 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación) 100°, 1.829 mm, 2.948 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100°, 72", 6.500 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación)
Horquillas madereras: opción 1 [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60", 1,75" × 7") [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60", 1,75" × 7")
Avance 4 velocidades 4 velocidades
Retroceso 3 velocidades 3 velocidades

TL642 Equipos estándar

PLUMA TELESCÓPICA

  • Indicador del ángulo de la pluma

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador: 12voltios
  • Batería: 12 voltios, 1.000 CCA
  • Bocina
  • Alarma de retroceso

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Palanca universal, electrónica simple
  • Apoyabrazos de la palanca universal ajustable
  • Agarraderas de paso bajo para entrar fácilmente.
  • Asiento: de vinilo, suspensión con el logo Cat
  • Perilla de giro del volante de dirección
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado
  • Espejo retrovisor izquierdo
  • Puerta de servicio, filtro de admisión de aire de la cabina, llenado de combustible, llenado hidráulico, indicador de nivel, tablero de fusibles y llenado de limpiaparabrisas
  • Instrumentos: voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, medidor de temperatura del agua Todos los medidores están protegidos por una cubierta de acrílico transparente.
  • Freno de estacionamiento con luz indicadora
  • Volante de dirección con logotipo de Cat
  • Llaves y trabas Cat
  • Frenos: de servicio de disco sumergido

TREN DE FUERZA

  • Motor: Cat® C3.6L (73,7 hp)
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Transmisión automática de 4 velocidades de avance/1 velocidad de retroceso
  • Filtros, mangueras y acoplamientos Cat
  • Ejes: Dana
  • Volante de dirección
  • Freno de estacionamiento con luz indicadora
  • Tracción: 4 ruedas

Estructura

  • Chasis con nivel del bastidor hasta 10 grados cuando funciona en terrenos desiguales y difíciles
  • Acoplador IT

ANTICONGELANTE

  • Regrigerante: anticongelante, mezcla 50/50

NEUMÁTICOS

  • Neumáticos: Duraforce de aire 370/75-28

OTROS EQUIPOS

  • Puntos de levantamiento y de amarre integrados
  • Color de pintura estándar de Cat
  • Sistema hidráulico auxiliar para accesorios hidráulicos (una función)

TL642 Equipos opcionales

PLUMA TELESCÓPICA

  • Acoplador IT hidráulico (incluye sistema eléctrico auxiliar)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Grupo de luces de trabajo: 2 faros montados en la cabina -- 2 de avance, 1 de retroceso; 1 luz de retroceso; 2 luces montadas en la pluma, 1 baliza giratoria
  • Calentador del bloque de motor
  • Calentador: cabina abierta
  • Grupo de luces de carretera: faros, luces de freno, señales de giro

ESTACIÓN DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado
  • Sistema hidráulico auxiliar para herramientas hidráulicas (una función)
  • Una sola palanca universal - con interruptor basculante
  • EROPS: Recinto de la cabina (puerta, ventanas con vidrio de seguridad, limpiaparabrisas, ventilador desempañador y calentador)
  • Limpiaparabrisas del tragaluz
  • Malla protectora de seguridad: frontal y superior

NEUMÁTICOS

  • Neumáticos: 13.00: 24 12PR de espuma
  • Neumáticos: 13.00: 24 16PR de aire
  • Neumáticos: Duraforce relleno de espuma 370/75-28
  • Neumáticos: de aire que no dejan marca 370/75-28
  • Neumáticos: Telemaster macizo 315/95-28

OTROS EQUIPOS

  • Guardabarros
  • Gancho de remolque: tipo pivote
  • Gancho instantáneo: capacidad de 4.000 lb, cabrestante montado en el cabezal de la pluma
  • Estabilizadores
  • Conjunto ártico - Incluye: motor de arranque de 2.400 A, calentador del depósito hidráulico de 1.000 vatios, calentador del colector de aceite del motor de 500 vatios, dos baterías de celdas de gel de 1.375 CCA sin mantenimiento, manta eléctrica con batería de 160 vatios, calentador del bloque de motor de 1.000 vatios.

HERRAMIENTAS

  • Plataforma de trabajo: 8' x 4' con capacidad máxima de 1.000 lbs. (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: desplazamiento lateral de 50" (disponible de fábrica)
  • Gancho de levantamiento montado en la horquilla (disponible de fábrica)
  • Pluma con tirantes de refuerzo
  • Portahorquillas: inclinación estándar de 50" (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: inclinación amplia de 72" (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: rotacíón estándar de 50" (disponible de fábrica)
  • Portahorquillas: giro, 72", 100 grados, 6.000 lb. de capacidad, 5.000 lb en oscilación (disponible de fábrica)
  • Horquillas para paletas: dos de 60", 2" x 6", capacidad de 6.600 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Horquillas para paletas: dos de 48", 2,36" x 4", capacidad de 6.600 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Horquillas para bloques: dos de 48", 2" x 2", capacidad de 3.800 lb. por par (disponible de fábrica)
  • Cucharón de uso general de 1,3 Cu. yd
  • Cucharón de manipulación de materiales de 1,95 Cu. yd
  • Cucharón de uso múltiple de 1,3 Cu. yd

Vea cómo TL642 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Manipulador Telescópico TL642D

Manipulador Telescópico TL642D

Explorar las ofertas vigentes para  TL642

Ver más ofertas