Baterías
| Modelo de ventas | Prefijo del número de serie | Batería | Cantidad |
| AP1000F | AC4 | 153-5710 | 2 |
| AP1055F | TJ5 | ||
| RLM |
Pedidos de piezas Cat originales en línea
Busque las piezas que necesita para su máquina
Consulte las especificaciones técnicas de su máquina
Identifique las piezas para un mantenimiento planificado
Acceda a los manuales del equipo
Localice a su distribuidor más cercano
*Descargue el documento Guía de Referencia de Piezas de los modelos AP1000F y AP1055F.
| Modelo de ventas | Prefijo del número de serie | Batería | Cantidad |
| AP1000F | AC4 | 153-5710 | 2 |
| AP1055F | TJ5 | ||
| RLM |
| PAVIMENTADORA DE ASFALTO | Cada 500 horas | |||||
| Motor | Sistema de combustible | |||||
| Modelo de ventas | Prefijo del número de serie | Filtro de aceite | Separador de agua/combustible | Elemento primario (en línea) | Elemento secundario | Elemento terciario |
| AP1000F | AC4 | 1R-1808 | 479-4131 | 525-6206 |
360-8960 | 360-8960 |
| AP1055F | TJ5 | |||||
| RLM | 462-1171 | 391-3764 | - | |||
| PAVIMENTADORA DE ASFALTO | Cada 1.500 horas | |
| Motor | ||
| Modelo de ventas | Prefijo del número de serie | Filtro del respiradero del cárter |
| AP1000F | AC4 | 339-1048 |
| AP1055F | TJ5 | |
| RLM | - | |
| PAVIMENTADORA DE ASFALTO | Cada 10.000 horas | |
| Fluido de Escape de Combustible Diésel (DEF) | ||
| Modelo de ventas |
Prefijo del número de serie |
Conjunto de múltiple |
| AP1000F | AC4 | 528-0527 |
| AP1055F | TJ5 | |
| RLM | - | |
* Las dimensiones en la lista pueden variar según la configuración de la máquina.
| Modelo de ventas | Prefijo del número de venta | Variación | Pesar | |
| AP1000F | AC4 | solamente tractor: envío | 34.228 lb | 15.526 kg |
| solo el tractor: operación | 34.820 lb | 15.794 kg | ||
| con Reglón SE60 V | 41.985 lb | 19.044 kg | ||
| con Reglón SE60 V XW | 43.472 lb | 19.719 kg | ||
| con Reglón SE60 VT XW | 45.419 lb | 20.602 kg | ||
| AP1055F | TJ5, RLM | solamente tractor: envío | 36.804 lb | 16.691 kg |
| solo el tractor: operación | 37.553 lb | 17.031 kg | ||
| con Reglón SE60 V | 45.090 lb | 20.452 kg | ||
| con Reglón SE60 V XW | 46.580 lb | 21.128 kg | ||
| con Reglón SE60 VT XW |
48.320 lb | 21.918 kg | ||
| Modelo de ventas | Prefijo del número de venta | Variación | Dimensiones | |
| AP1000F | AC4 | Longitud de operación con el Reglón SE60 V | 22' 6" | 6.860 mm |
| Longitud de operación con el Reglón SE60 V XW, VT XW | 23' 2" | 7.050 mm | ||
| Longitud sin reglón ni techo | 18' 3" | 5.563 mm | ||
| Ancho de operación: tolva de entrada estándar | 11' 0" | 3.350 mm | ||
| Ancho de operación: tolva de entrada baja | 11' 10" | 3.600 mm | ||
| AP1055F | TJ5, RLM | Longitud de operación con el Reglón SE60 V | 22' 5" | 6.840 mm |
| Longitud de operación con el Reglón SE60 V XW, VT XW | 23' 1" | 7.030 mm | ||
| Longitud de operación sin reglón | 18' 5" | 5.609 mm | ||
| Ancho de operación: tolva de entrada estándar | 11' 0" | 3.350 mm | ||
| Ancho de operación: tolva de entrada baja | 11' 10" | 3.604 mm | ||