Batteries
| Modèle de vente | Préfixe du numéro de série | Batterie | Quantité |
| AP1000F | AC4 | 153-5710 | 2 |
| AP1055F | TJ5 | ||
| RLM |
* Téléchargez le document Guide de référence des pièces AP1000F, AP1055F.
| Modèle de vente | Préfixe du numéro de série | Batterie | Quantité |
| AP1000F | AC4 | 153-5710 | 2 |
| AP1055F | TJ5 | ||
| RLM |
| FINISSEUR | Toutes les 500 heures | |||||
| Moteur | Circuit de carburant | |||||
| Modèle de vente | Préfixe du numéro de série | Filtre à huile | Séparateur d'eau/carburant | Élément primaire (en ligne) | Élément secondaire | Élément tertiaire |
| AP1000F | AC4 | 1R-1808 | 479-4131 | 525-6206 |
360-8960 | 360-8960 |
| AP1055F | TJ5 | |||||
| RLM | 462-1171 | 391-3764 | - | |||
| FINISSEUR | Toutes les 1 500 heures | |
| Moteur | ||
| Modèle de vente | Préfixe du numéro de série | Filtre du reniflard de carter |
| AP1000F | AC4 | 339-1048 |
| AP1055F | TJ5 | |
| RLM | - | |
| FINISSEUR | Toutes les 10 000 heures | |
| Liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) | ||
| Modèle de vente |
Préfixe du numéro de série |
Ensemble collecteur |
| AP1000F | AC4 | 528-0527 |
| AP1055F | TJ5 | |
| RLM | - | |
* Les dimensions indiquées peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.
| Modèle de vente | Préfixe du numéro de vente | Variation | Poids | |
| AP1000F | AC4 | tracteur seulement - expédition | 34 228 lb | 15 526 kg |
| tracteur seulement - fonctionnement | 34 820 lb | 15 794 kg | ||
| avec table SE60 V | 41 985 lb | 19 044 kg | ||
| avec table SE60 V XW | 43 472 lb | 19 719 kg | ||
| avec table SE60 VT XW | 45 419 lb | 20 602 kg | ||
| AP1055F | TJ5, RLM | tracteur seulement - expédition | 36 804 lb | 16 691 kg |
| tracteur seulement - fonctionnement | 37 553 lb | 17 031 kg | ||
| avec table SE60 V | 45 090 lb | 20 452 kg | ||
| avec table SE60 V XW | 46 580 lb | 21 128 kg | ||
| avec table SE60 VT XW |
48 320 lb | 21 918 kg | ||
| Modèle de vente | Préfixe du numéro de vente | Variation | Dimensions | |
| AP1000F | AC4 | Longueur d'exploitation, avec table SE60 V | 22' 6" | 6860 mm |
| Longueur d'exploitation avec SE60 V XW, VT XW | 23' 2" | 7050 mm | ||
| Longueur sans table et toit | 18'3" | 5563 mm | ||
| Largeur en ordre de marche - trémie à entrée standard | 11' 0" | 3350 mm | ||
| Largeur en ordre de marche - trémie à entrée basse | 11' 10" | 3600 mm | ||
| AP1055F | TJ5, RLM | Longueur d'exploitation, avec table SE60 V | 22' 5" | 6840 mm |
| Longueur d'exploitation avec SE60 V XW, VT XW | 23' 1" | 7030 mm | ||
| Longueur en ordre de marche sans table | 18' 5" | 5609 mm | ||
| Largeur en ordre de marche - trémie à entrée standard | 11' 0" | 3350 mm | ||
| Largeur en ordre de marche - trémie à entrée basse | 11' 10" | 3604 mm | ||