Aperçu
Benne à charge utile maximale (MP
La benne MP (Maximum Payload, charge utile maximale) Cat® présente une conception légère sans embase qui permet un potentiel de charge utile maximal. Un toit convexe et un renforcement sur le périmètre depuis le bord arrière jusqu'au longeron supérieur augmente la résistance et la durabilité. La géométrie de transition intérieure minimise les accumulations de matériau restant dans la benne. L'éjecteur à deux étages intégré dans le fond crée une transition régulière et angulaire pour la décharge du matériau, minimise les déperditions de matériau et fournit un espace libre à l'arrière tout en offrant la hauteur de vidage la plus haute disponible.