Débroussailleuse-déchiqueteuse forestière standard HM5515

Débroussailleuse-déchiqueteuse forestière standard HM5515 Débroussailleuses-déchiqueteuses

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Moteur
Moteur à piston hydraulique à couple variable
Moteur à piston hydraulique à couple variable
Largeur hors tout
78 in
1984 mm
Mode de transmission
Courroie Poly Chain
Courroie Poly Chain

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Fiabilité des performances

Fiabilité des performances

  • Coupent des arbres de 152 mm (6 in) jusqu'à 407 mm (16 in) de diamètre.
  • Deux types de rotor:
    • Standard - rotor avec dent uniquement
    • Limiteur d'attaque : rotor à dents séparées par des nervures pour prévenir le décrochage du rotor et générer un matériau plus finement déchiqueté
  • Le moteur à pistons hydrauliques à couple variable bascule entre vitesse élevée, faible couple et vitesse lente, couple élevé, pour vous fournir de la vitesse quand vous en avez besoin et de la puissance lorsqu'il en faut.
  • Les supports permettant de monter les débroussailleuses-déchiqueteuses sur un grand nombre de pelles hydrauliques, dans chaque catégorie.
  • La disposition décalée des dents réduit les risques de calage et de blocage.
  • Les options de dents varient en fonction de l'application et des exigences quant à la taille du matériau final:
    • Standard: option la plus couramment utilisée. Produit final relativement fin ; option pertinente lorsque la présence de roche est peu importante et qu'une bonne durabilité est exigée.
    • Concassage de roches: produit final plus volumineux, mais option utilisable en présence de roche.
    • Limiteur d'attaque: produit final très fin grâce au tranchant de la lame avec les limiteurs et les contre-couteaux. Option idéale lorsque la présence de roche est minimale et avec de grandes quantités de bois sur pied.
  • Les contre-lames trempées réduisent la taille du matériau fini et augmentent le taux de compostage.
Entretien simplifié

Entretien simplifié

  • Accédez rapidement et facilement aux composants internes avec des panneaux d'entretien à boulonner.
  • La transmission par courroie Poly Chain élimine le patinage au démarrage, réduisant ainsi les coûts d'entretien.
  • Le moteur est intégré au châssis pour une protection totale contre la poussière, les chocs et les chutes de débris.
  • Les boulons des panneaux d'entretien sont encastrés dans le panneau, ce qui les protège des débris.
  • Reprenez le travail plus rapidement grâce aux pièces d'usure remplaçables sur le terrain.
Priorité à la sécurité

Priorité à la sécurité

  • La porte de paillage hydraulique préserve l'environnement de travail et l'équipement en dispersant les matériaux en fonction de votre application et de l'environnement.
  • Le fonctionnement de la porte de paillage est commandé par une soupape de dérivation électrique ou un kit hydraulique moyenne pression depuis la cabine.
    • Porte fermée – défrichement de l'emprise, près de lignes électriques et de canalisations, et entretien des bords de route.
    • Porte ouverte: gestion de la végétation, défrichage du chantier, retrait du bois de chauffage et coupe-feu.
  • Le limiteur de débit protège le moteur contre tout débit excessif.
  • Les points de graissage principaux situés au niveau du sol vous protègent lors des opérations d'entretien quotidien.
  • Les patins remplaçables à boulonner empêchent la débroussailleuse-déchiqueteuse de s'enfoncer dans le sol ou dans le matériau, cause potentielle d'usure accélérée ou de dégâts.
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos équipements. Le localisateur d'équipement Cat PL161 est disponible sur la plupart des équipements.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les équipements dotés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec le matériel Product Link™.
  • Sécurisez vos ressources. Les équipements dotés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à configurer.

Spécifications produit pour Débroussailleuse-déchiqueteuse forestière standard HM5515

Moteur Moteur à piston hydraulique à couple variable Moteur à piston hydraulique à couple variable
Largeur hors tout 78 in 1984 mm
Mode de transmission Courroie Poly Chain Courroie Poly Chain
Largeur de travail 62 in 1584 mm
Diamètre de coupe maximal 16 in 407 mm
Hauteur hors tout 40.5 in 1028 mm
Longueur 44 in 1108 mm
Dents fixes par tambour 34 34
Poids 4718 lb 2140 kg
Débit hydraulique optimal 200-300 L/min (53-80 gpm) 200-300 L/min (53-80 gpm)
Pression hydraulique optimale 207-345 bar (3000-5000 psi) 207-345 bar (3000-5000 psi)
Vitesse du tambour 1800-2000tr/min 1800-2000tr/min

Découvrez comment Débroussailleuse-déchiqueteuse forestière standard HM5515 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos
Photos
Photos
Photos
Photos

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie