Ripper de niveleuse

Ripper standard Rippers multident Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Nombre de dents du ripper standard
3
3
Profondeur de rippage, maximale
13 in
330 mm
Compatibilité machine niveleuse
120 LVR
120 LVR

Spécifications produit pour Ripper standard

Nombre de dents du ripper standard 3 3
Porte-dents 5 5
Profondeur de rippage, maximale 13 in 330 mm
Largeur de travail 90.2 in 2292 mm
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 35.4 in 900 mm
Compatibilité machine niveleuse 120 LVR 120 LVR
Force de pénétration 11763.9 lb 5336 kg
Force d'extraction 5873.1 lb 2664 kg
Espacement de porte-dents du ripper 21 in 533 mm
Poids 1501.4 lb 681 kg

Découvrez comment Ripper standard se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Ripper standard 120

Ripper

Ripper

Ripper de niveleuse 120

Ripper standard 120
Ripper
Ripper
Ripper de niveleuse 120

Découvrez les offres disponibles pour  Ripper standard

Afficher davantage d'offres