Ripper applications intensives pour niveleuses Cat

Rippers multident Ripper pour applications intensives Cat® Heavy Duty Motor Grader Ripper

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Nombre de dents du ripper standard
3
3
Profondeur de rippage, maximale
17.1 in
434 mm
Compatibilité machine niveleuse
120
120

Aperçu

Ripper pour applications intensives

Ripper de niveleuse Cat® 120 pour applications intensives

Avantages

Déplacez plus de matériau

Réduisez le nombre de passes et travaillez plus rapidement grâce à l'espacement resserré entre ses dents.

Dents plus robustes

Le ripper applications intensives est plus lourd et plus long que le ripper Cat® standard, ce qui lui confère une force de pénétration et d'extraction plus importante. Les scarificateurs supplémentaires vous confèrent une plus grande capacité de réponse aux besoins de votre projet.

Durable et puissant

Le ripper applications intensives est disponible de série et offre la durabilité Cat que vous êtes en droit d'attendre. Cette nouvelle conception facilite la dépose et le remplacement des pointes de dents.

Spécifications produit pour Ripper pour applications intensives

Nombre de dents du ripper standard 3 3
Porte-dents 5 5
Profondeur de rippage, maximale 17.1 in 434 mm
Largeur de travail 90.9 in 2310 mm
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 40.3 in 1023 mm
Compatibilité machine niveleuse 120 120
Force de pénétration 13031.5 lb 5911 kg
Force d'extraction 5875.3 lb 2665 kg
Espacement de porte-dents du ripper 21 in 533 mm
Poids 1929 lb 875 kg

Découvrez comment Ripper pour applications intensives se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Ripper pour applications intensives

Ripper pour applications intensives

Ripper pour applications intensives
Ripper pour applications intensives

Découvrez les offres disponibles pour  Ripper pour applications intensives

Afficher davantage d'offres