Caterpillar menawarkan pilihan material cincin seal paling luas dalam industri ini. Material tersebut telah direkayasa untuk unggul dalam berbagai aplikasi di mana seal Cat diintegrasikan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai material cincin seal, hubungi Caterpillar .
Berikut ditampilkan perbandingan umum antara material cincin seal yang tersedia.
|
C6 |
Stellite |
NiHard |
Cetak |
Tempa |
Material |
Aloi Ni |
Aloi Fe |
Aloi Fe |
SAE 1074 |
SAE 52100 |
Proses |
Cor |
Cor |
Cor |
Diberi tekstur |
Tempa |
Umur Keausan |
Tinggi |
Tinggi |
Rendah/Sedang |
Rendah |
Rendah |
Ketahanan Korosi |
Tinggi |
Tinggi/Sedang |
Rendah/Sedang |
Sedang |
Rendah |
Ketahanan Goresan |
Tinggi |
Rendah |
Tinggi/Sedang |
Rendah |
Rendah |
C6
C6 dikembangkan untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi dan resistansi yang unggul terhadap korosi. Campuran ini menawarkan kapabilitas kecepatan yang lebih besar dibandingkan Stellite dengan resistan lebih tinggi terhadap goresan, keausan, dan korosi. Campuran C6 hanya dapat diperoleh dari Caterpillar. Ini adalah material pilihan di seluruh dunia dalam aplikasi roda diameter besar.
Stellite
Stellite telah dirancang untuk lingkungan operasi yang paling keras di mana terdapat unsur abrasif dan korosif. Formulasi Stellite berbasis besi dengan kandungan aloi tinggi yang dirancang untuk menghadirkan resistan terhadap korosi yang lebih baik. Seal cor Stellite biasanya ditemukan dalam aplikasi yang sering terpapar pada kondisi abrasif dan korosif dengan kecepatan rotasi sedang. Termasuk dalam aplikasi yang umum adalah final drive traktor crawler dan berbagai aplikasi undercarriage.
NiHard
NiHard adalah aloi pengecoran berbasis besi lain yang ditawarkan oleh Caterpillar. Karakteristik kecepatan tekanannya sedikit lebih besar daripada Stellite, tapi umur keausan dan daya tahan terhadap korosi terbukti lebih kecil, dalam pengujian yang dilaksanakan oleh Caterpillar. Termasuk dalam aplikasi yang umum adalah undercarriage dan final drive di mana resistan terhadap korosi tidak esensial, tapi kecepatan permukaan seal menghambat penggunaan Stellite.
Cetak (Khusus Duo-Cone™ )
Seal cetak dikembangkan untuk aplikasi yang tidak memerlukan resistan terhadap korosi dan abrasi tingkat tinggi, tetapi memerlukan keserbagunaan seal permukaan. Seal cetak digunakan secara ekstensif pada aplikasi gandar, winch, dan final drive. Seal cetak dapat dipertukarkan dengan penahan seal cor, memberikan kapabilitas beban dan kecepatan yang serupa dengan seal Stellite, dengan biaya yang jauh lebih rendah.
Tempa
Seal tempa tersedia dalam jumlah terbatas dari Caterpillar. Seal ini telah berhasil digunakan pada aplikasi undercarriage di mana terdapat keausan kecil dan biaya seal sangat penting.
Tersedia beberapa material cincin beban untuk memenuhi berbagai persyaratan aplikasi. Material yang paling umum adalah Nitril dan silikon, sedangkan fluoroelastomer (FKM) dan Nitril Terhidrogenasi (HNBR) tersedia untuk aplikasi yang lebih khusus. Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan ringkas antara beberapa pilihan cincin beban seal Cat.
|
Nitril |
LT-NBR |
Silikon |
HNBR |
FKM |
Suhu Min (°C/°F) |
-17/1 |
-35/-31 |
-55/-67 |
-40/-40 |
-7/20 |
Suhu Maks (°C/°F) |
100/212 |
100/212 |
150/302 |
135/275 |
160/320 |
Tahan Robek |
Sedang |
Sedang |
Rendah |
Tinggi |
Sedang |
Ketahanan Abrasi |
Sedang |
Sedang |
Rendah |
Tinggi |
Sedang |
Tahan Minyak |
Sedang |
Sedang |
Rendah |
Tinggi |
Unggul |
Tahan Air |
Unggul |
Unggul |
Unggul |
Unggul |
Sedang |
Nitril (NBR)
Nitril kompatibel dengan sebagian besar minyak pelumas berbahan dasar mineral. Cincin beban nitril menawarkan resistan maksimum terhadap abrasi. Ini adalah pilihan material cincin beban paling umum dan digunakan dalam sebagian besar aplikasi gandar, final drive, dan undercarriage standar.
Nitril Temperatur Rendah (LT-NBR)
Nitril Temperatur Rendah secara khusus dikembangkan untuk aplikasi temperatur rendah yang sangat abrasif. Termasuk dalam aplikasi yang umum adalah idler undercarriage, roller, dan final drive.
Silikon
Penggunaan silikon adalah untuk aplikasi temperatur ekstrem tinggi (rem cakram basah) atau ekstrem rendah (lingkungan arktik) .
Nitril Terhidrogenasi (HNBR)
Nitril Terhidrogenasi adalah material berbahan dasar Nitril dan mempunyai karakteristik resistan terhadap abrasi yang sangat serupa dengan Nitril standar, tetapi Nitril Terhidrogenasi mempunyai resistan temperatur yang lebih baik agar tidak mudah berubah bentuk.
Fluorokarbon (FKM)
Fluoroelastomer adalah fluoroelastomer dan biasanya digunakan apabila terdapat masalah temperatur tinggi yang ekstrem dan temperatur rendah tidak pernah menjadi masalah.
Untuk informasi lebih lanjut tentang seal Cat, silakan kirimkan email ke catseals@cat.com