Lihat bagaimana BA30 Hydraulic, 24V dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Broom
BA30 Hydraulic, 24V
Dipilih
Broom
BA25 Manual, Polipropilena/Kawat
- Lebar Keseluruhan
- 106 in
- 2700 mm
- Lebar Sapuan
- 98.4 in
- 2500 mm
- Diameter Sikat
- 27.6 in
- 700 mm
Broom
BA30 Manual, Polipropilena/Kawat
- Lebar Keseluruhan
- 126 in
- 3200 mm
- Lebar Sapuan
- 118.1 in
- 3000 mm
- Diameter Sikat
- 36 in
- 915 mm