Undercarriage HDXL dengan DuraLink™
LINDUNGI PERALATAN & PROFIT ANDA
Biaya undercarriage dapat mencapai hingga 50% dari biaya suku cadang dan servis Anda. Undercarriage Tugas Berat Pemakaian Lama (HDXL, Heavy Duty Extended Life) dengan DuraLink™ membantu Anda mengontrol biaya dengan memberikan masa pakai undercarriage hingga 40% lebih lama. Jadi bukan hanya melindungi peralatan berharga Anda dalam kondisi tugas berat, tetapi juga memperkuat keuntungan operasi Anda.
Desain Tugas Berat yang Telah Terbukti
Masa Keausan 20-40% Lebih Lama
Kinerja Terdepan di Industri
Lihat lebih dekat undercarriage HDXL
Dibandingkan dengan desain kompetitor, HDXL Cat menawarkan keunggulan umur keausan yang signifikan. Tonton video ini untuk menemukan caranya.
Gambaran Umum
Masa Pakai yang Lebih Lama
Testimoni
Perawatan
Peningkatan D6 & D7
- Link yang ditingkatkan untuk membantu menghilangkan keretakan dan pengelupasan
- PPR2 memberikan retensi pin lebih baik untuk daya seal dengan masa pakai yang lebih lama
- Baut yang lebih besar meningkatkan retensi shoe di aplikasi yang berat
Peningkatan D8-D11
- Link bermahkota yang baru membantu meniadakan link yang bergelombang
- Material bushing yang ditingkatkan untuk umur keausan yang lebih lama
- Sistem perapatan yang lebih baik meniadakan masalah sambungan kering
Opsi Perbaikan D6N
Lihat Opsi
Opsi Perbaikan D6R/T
Bandingkan Opsi
Opsi Perbaikan D8R/T
Jelajahi Opsi