CUSTOM POWER SOLUTIONS
Non esistono soluzioni standard di energia elettrica. Gli esperti Cat® collaborano con i clienti per progettare un sistema che risponda a specifiche richieste energetiche. Ciascun componente viene progettato in maniera personalizzata per sviluppare un sistema con attrezzature e opzioni prestazionali conformi ad applicazioni specifiche e norme regionali: un gruppo elettrogeno completamente personalizzato, testato in fabbrica con garanzia completa Caterpillar.
Quando il gruppo elettrogeno viene acquistato come pacchetto completo, gli ingegneri Caterpillar sono in grado di offrire una soluzione completa integrando i controller del generatore, il gruppo di comando e il controller logico programmabile (PLC, Programmable Logic Controller) in un unico design modulare, con la possibilità di collaudare in fabbrica l'intero pacchetto integrato.
Un sistema completo unico nel suo genere. Le nostre capacità e la nostra esperienza ci aiutano a offrire un prodotto leader del mercato, dall'assistenza alla vendita e progettazione di massima alla progettazione dettagliata, alla produzione e all'assistenza per tutto il ciclo di vita della vostra soluzione Cat personalizzata per l'energia elettrica.