Riciclaggio dei rottami

Le nostre soluzioni per le tue operazioni di riciclaggio dei rottami

parla con un concessionario
Scrap Recycling Equipment, MH 3040
Scrap Recycling Equipment, MH 3040

Attrezzature per il riciclaggio dei rottami

Con i carichi pesanti che sollevi e le esigenze del tuo cantiere, i depositi di rottami possono essere ambienti di lavoro pericolosi. Le attrezzature Cat® per il riciclaggio dei rottami sono progettate per garantire massima produttività e sicurezza, consentendoti di caricare e stoccare rapidamente e in totale sicurezza. Con le macchine Cat, trasforma materiali che hanno perso da tempo il loro valore in risorse preziose ancora una volta.

MH3032

Il movimentatore di materiali Cat MH3260 offre una stabilità eccezionale, un controllo preciso e uno sbraccio impressionante di quasi 18 metri. Alimentato da un avanzato sistema elettro‑idraulico e dal affidabile motore Cat C13, è progettato per massimizzare l’efficienza nelle applicazioni di movimentazione materiali più impegnative. Una cabina spaziosa ed ergonomica garantisce comfort e produttività agli operatori, mentre intervalli di manutenzione più lunghi e un minor consumo di carburante contribuiscono a ridurre i costi operativi.

Scopri di piú
MH3032
MH3032

MH3040

Il Cat MH3040 è il movimentatore di materiali di nuova generazione e allo stato dell’arte, che raccoglie l’eredità del robusto M325D. Con una cabina aggiornata, uno sbraccio che supera i 15 metri, tre modalità di potenza e una ventola a comando elettrico che contribuisce a ottimizzare il consumo di carburante e massimizzare l’efficienza energetica, il MH3040 porta il riciclaggio dei rottami a un livello completamente nuovo.

Scopri di piú
Handle the Toughest Material With the MH3040
Handle the Toughest Material With the MH3040

MH3050

Il MH3050 integra il meglio della nostra gamma per la movimentazione dei materiali, estendendo lo sbraccio fino a 18 m (59’3”). Il più recente pacchetto di raffreddamento e il sistema idraulico a flusso positivo garantiscono maggiore efficienza e un consumo di carburante ridotto. La cabina spaziosa, con sedili premium, comandi a joystick e molteplici punti di accesso, crea un ambiente di lavoro estremamente confortevole. Inoltre, funzioni avanzate come HCR, Auto Brake e Swing Lock contribuiscono ad aumentare ulteriormente la sicurezza.

Scopri di piú
Move more with the MH3050
Move more with the MH3050

MH3250

Con una riduzione del 20% dei costi operativi e del 15% del consumo di carburante, il movimentatore di materiali Cat MH3250 consente di utilizzare meno risorse per raggiungere obiettivi ambiziosi. Intervalli di manutenzione più lunghi, il robusto motore C9.3B, uno sbraccio superiore a 16 metri e funzionalità di sicurezza ampliate rendono il MH3250 un’aggiunta potente a qualsiasi flotta.

Scopri di piú
MH3250
MH3250

950

La Cat 950, dotata di pacchetto per la movimentazione dei rottami, è progettata per affrontare con robustezza le applicazioni di riciclaggio e rottamazione. Grazie a prestazioni elevate, manovrabilità precisa e una durata senza pari, è la macchina ideale per il carico e lo scarico ad alto volume di rottami sfusi, la selezione dei materiali e l’alimentazione dei trituratori, giorno dopo giorno.

Scopri di piú
950
950

966

Progettata per i depositi di rottami, la 966 offre una potente forza di strappo, cicli rapidi e protezioni heavy‑duty per caricare, selezionare e stoccare i metalli in modo sicuro ed efficiente per tutta la giornata.

Scopri di piú
966
966

Trova la tua attrezzatura

Demolition grapples

Benne a polipo

shears

Cesoie

L'intera gamma

Cat rinnova il tuo modo di lavorare. La nostra flotta di macchine — tra cui escavatori, pale gommate e skid steer — è progettata per aumentare capacità operativa, efficienza e standard di sicurezza.


VUOI RIMANERE AGGIORNATO SUI PRODOTTI CAT?

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Articoli

Quando si tratta del tuo settore, siamo al tuo fianco con suggerimenti, approfondimenti e consigli di esperti per aiutarti a portare a termine il lavoro.

HAI BISOGNO DI AIUTO PER TROVARE UN CONCESSIONARIO VICINO A TE?

RESTIAMO IN CONTATTO

Di persona oppure online, siamo qui per aiutarti a trovare le risposte che cerchi. Contatta il tuo distributore locale Cat per ricevere consulenza, portata di mano. Iscriviti alla nostra newsletter per conoscere i consigli degli esperti. O continua a navigare su questo sito per trovare altre informazioni.
 

PARLA CON UN DISTRIBUTORE

CONTINUA A ESPLORARE