Telaio scoperto per dumper a telaio rigido Cat®

Piattaforme comprovate progettate per durabilità, affidabilità ed efficienza.

off-highway truck bare chassis
off-highway truck bare chassis

Personalizza il telaio scoperto del tuo dumper a telaio rigido Cat

Caterpillar offre un telaio scoperto per dumper a telaio rigido progettato per macchine speciali in un'ampia varietà di applicazioni, tra cui autocisterne, trattori per rimorchio e le autocisterne di lubrificanti / combustibili. Queste configurazioni di macchine parziali consentono ai clienti del settore dell'edilizia, delle cave e delle attività estrattive di acquistare soluzioni complete dalla nostra rete di dealer Cat® globale, ricevendo assistenza in ogni fase del percorso. E con un'ampia selezione di telai scoperti per dumper con telaio rigido, otterrai esattamente ciò di cui hai bisogno: una piattaforma robusta e affidabile creata per le applicazioni più importanti di tutte, le tue.

OFFERTA DI SOLUZIONI SPECIALI PER LE TUE APPLICAZIONI.

Queste configurazioni di macchine parziali consentono ai clienti del settore di ingegneria civile, cave e attività estrattive di acquistare soluzioni complete dalla nostra rete di dealer Cat®, ricevendo assistenza in ogni fase del percorso.

off-highway truck bare chassis
off-highway truck bare chassis

PIATTAFORMA
DUMPER CAT®
COMPROVATA

I dumper Cat sono
progettati per garantire
durata, affidabilità ed efficienza
per offrire le prestazioni
necessarie in alcune delle
applicazioni più gravose
in tutto il mondo.

 

 

 ­

CERTIFICAZIONE STRUTTURA ROPS/CABINA SPECIFICHE PER APPLICAZIONE

Il telaio scoperto del dumper a telaio rigido Cat è dotato di una struttura ROPS certificata secondo gli standard ISO 3471 per trattori, assicurando un livello avanzato di protezione nelle applicazioni di traino.

 

 ­

PERSONALIZZAZIONE PER LA TUA APPLICAZIONE

I telai scoperti Cat
sono progettati
per macchine speciali in
un'ampia varietà di applicazioni,
tra cui le autocisterne dell'acqua,
i trattori per rimorchio
e le autocisterne
di combustibile e lubrificanti.

 

 

 ­

Il sistema di erogazione dell'acqua Cat (WDS) è disponibile come attrezzatura opzionale con il telaio scoperto per dumper a telaio rigido 777, 785 (04) e 789D (04).

 

 

 

MODELLI DISPONIBILI

Gli allestimenti con telaio scoperto sono disponibili per i seguenti modelli: 770, 772, 775, 777, 785, e 789.

VISUALIZZA I MODELLI DISPONIBILI
bare chassis
bare chassis

   

CONFIGURAZIONE DEL RIMORCHIO

PERSONALIZZA LE SOLUZIONI PER LE APPLICAZIONI CON RIMORCHIO

Gli allestimenti con rimorchio includono: assale, telaio ad A, sospensione, gruppi ruota/freno e cerchioni. Il software di comando dei freni personalizzato si integra con il freno per dumper a telaio rigido e i sistemi di controllo della trazione.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
off-highway truck bare chassis with trailer
off-highway truck bare chassis with trailer

AUTOCISTERNE PER LUBRIFICANTI / COMBUSTIBILE

CONFIGURAZIONI DELL'AUTOCISTERNA DEL COMBUSTIBILE PER LE TUE ATTIVITÀ

È possibile configurare il telaio scoperto del dumper Cat in modo che funzioni come autocisterna di lubrificanti / combustibili presso il tuo cantiere. Questi dumper sono importanti per garantire la produttività dell'attrezzatura, offrendo opzioni di rifornimento, manutenzione e assistenza in qualsiasi luogo.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
off-highway truck bare chassis with fuel
off-highway truck bare chassis with fuel

MANDATA DI ACQUA

STAI CERCANDO UNA SOLUZIONE IDRICA COMPLETA?

Dumper, serbatoio e sistema di erogazione dell'acqua completamente integrati, collegati con livelli scalabili di tecnologia, aiutano a risolvere i problemi di irrigazione eccessiva o troppo scarsa focalizzandosi sulle attività sostenibili. Questa soluzione chiavi in mano con le offerte di serbatoi a marchio Cat viene venduta e supportata dal dealer Cat locale che conosci e di cui ti fidi.

SCOPRI DI PIÙ
777 water truck
777 water truck