Scopri il confronto tra BP22 e prodotti spesso oggetto di paragone.
Spazzatrici
BP22
Selezionato
Spazzatrici
BP118C
- Larghezza totale
- 90.4 in
- 2295 mm
- Larghezza operativa
- 72 in
- 1829 mm
- Diametro spazzola
- 26 in
- 660 mm
Spazzatrici
BP25, 12 V o 24 V
- Larghezza totale
- 106.3 in
- 2700 mm
- Larghezza operativa
- 98.4 in
- 2500 mm
- Diametro spazzola
- 27.6 in
- 700 mm